Slutna bussningar är utformade för att skydda ledningar, kablar och slangar mot de vassa kanterna i borrade och stansade hål i plåt.
Det prisvärda och hållbara materialet skapar en jämn öppning. I vårt sortiment finns kraftiga och värmebeständiga alternativ.
Den slutna bussningen har flera låsmekanismer som gör att den snäpper fast ordentligt i paneler med vanliga tjocklekar – så det är lätt att utan ansträngning få den på plats. Eftersom du sätter in den med fingerspetsen behövs inga verktyg.
Finns i många olika storlekar med diverse innerdiametrar.
Serienummer: SR1706
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Ungefärlig diameter, kabelhållare | Kompatibel håldiameter | Total diameter | Färg | Maximal paneltjocklek | Allt material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,3461 kr - 10,3461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
Svart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 1,7809 kr - 2,8007 kr | 744 I lager |
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
Svart
|
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,7122 kr - 3,1912 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
Svart
|
0.091 in
2.3 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,9177 kr - 1,4506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,089 kr - 1,089 kr | 2408 I lager |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,8072 kr - 0,8072 kr | 48000 I lager |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Svart
|
|
Polyamid 66
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,2463 kr - 3,2463 kr | 625 I lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
Svart
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamid 66
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 6,5856 kr - 6,5856 kr | 400 I lager |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,9166 kr - 1,9166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.705 in
17.9 mm
|
Svart
|
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,3985 kr - 5,3142 kr | 2600 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,5046 kr - 2,5046 kr | 101593 I lager |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamid 66
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8072 kr - 0,8072 kr | 2134 I lager |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Svart
|
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,1294 kr - 1,1294 kr | 500 I lager |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 7,4327 kr - 7,4327 kr | 3918 I lager |
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,8727 kr - 1,1576 kr | 3000 I lager |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 5,2137 kr - 5,2137 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,9597 kr - 1,2829 kr | 2173 I lager |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 3,246 kr - 3,246 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.858 in
21.8 mm
|
Svart
|
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,1177 kr - 1,1177 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
|
Polyamid 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1,1073 kr - 1,2941 kr | 23249 I lager |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta