Meny Sök

Snäppgenomföringar, öppna

I lager

Öppna bussningar av standardtyp, utformade för att lätt tryckas i, kan lätt låsas på plats i paneler med vanliga tjocklekar. Den delade utformningen gör att bussningen kan monteras i panelhål som redan innehåller en kabelbunt.

Utformningen gör att den skyddar kablar, ledningar och slangar mot ojämna, obearbetade och vassa kanter i plåt. Verktyg behövs inte, tryck den bara på plats med fingerspetsen.

  • Material: Värmestabiliserad nylon 6/6 och nylon 6/6
  • Färg: svart
  • Flambeständighet klass UL94 V2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Minsta paneltjocklek Maximal diameter, kabelbunt Monteringshål diameter Maximal paneltjocklek Köp
3,4932 kr - 3,4932 kr 44335 I lager
1.2 mm
19.0 mm
3.3 mm
4,2678 kr - 4,742 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
34.9 mm
3.2 mm
Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
6.7 mm
9.5 mm
3.2 mm
Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
13.1 mm
18.9 mm
3.2 mm
  • av 2
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163153

Prisintervall
3,4932 kr - 3,4932 kr

Lagernivåer
44335 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    20.6 mm
  • Monteringshål diameter
    19.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.3 mm
  • Total höjd
    11.0 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163214

Prisintervall
4,742 kr - 4,2678 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    37.3 mm
  • Monteringshål diameter
    34.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
Genomföring med snäppfäste 9.5 mm 6.7 mm 0.8-3.2 mm PA Svart

10314579


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    6.7 mm
  • Monteringshål diameter
    9.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
Genomföring med snäppfäste 19.1 mm 13.1 mm 0.8-3.2 mm PA Svart

10314586


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    13.1 mm
  • Monteringshål diameter
    18.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm