Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Slutna bussningar är utformade för att skydda ledningar, kablar och slangar mot de vassa kanterna i borrade och stansade hål i plåt.
Det prisvärda och hållbara materialet skapar en jämn öppning. I vårt sortiment finns kraftiga och värmebeständiga alternativ.
Den slutna bussningen har flera låsmekanismer som gör att den snäpper fast ordentligt i paneler med vanliga tjocklekar – så det är lätt att utan ansträngning få den på plats. Eftersom du sätter in den med fingerspetsen behövs inga verktyg.
Finns i många olika storlekar med diverse innerdiametrar.
Serienummer: SR1706
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Ungefärlig diameter, kabelhållare | Kompatibel håldiameter | Total diameter | Färg | Maximal paneltjocklek | Allt material | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,7784 kr - 4,7784 kr | 45100 I lager |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
3,9241 kr - 3,9241 kr | 9023 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.39 in
9.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
1,2995 kr - 1,2995 kr | 4198 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
0,9817 kr - 0,9817 kr | 13952 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2,999 kr - 2,999 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.547 in
13.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,8352 kr - 1,8352 kr | 901 I lager |
0.264 in
6.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
2,2679 kr - 2,2679 kr | 67 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.516 in
13.1 mm
|
||
0,9444 kr - 0,9444 kr | 6488 I lager |
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
1,4696 kr - 1,4696 kr | 200 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4,8833 kr - 4,8833 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
7,6692 kr - 7,6692 kr | 2498 I lager |
1.248 in
31.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
13,2856 kr - 13,2856 kr | 17378 I lager |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,4696 kr - 1,4696 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.28 in
7.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
3,9085 kr - 3,9085 kr | 23211 I lager |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,4696 kr - 1,4696 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.248 in
6.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
3,2825 kr - 3,2825 kr | 2984 I lager |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.811 in
20.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
2,9056 kr - 2,9056 kr | 26300 I lager |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
2,6112 kr - 2,6112 kr | 37 I lager |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta