Meny Sök

SNÄPPGENOMFÖRINGAR

I lager

Slutna bussningar är utformade för att skydda ledningar, kablar och slangar mot de vassa kanterna i borrade och stansade hål i plåt.

Det prisvärda och hållbara materialet skapar en jämn öppning. I vårt sortiment finns kraftiga och värmebeständiga alternativ.

Den slutna bussningen har flera låsmekanismer som gör att den snäpper fast ordentligt i paneler med vanliga tjocklekar – så det är lätt att utan ansträngning få den på plats. Eftersom du sätter in den med fingerspetsen behövs inga verktyg.

Finns i många olika storlekar med diverse innerdiametrar.

  • Material: Nylon 6/6 och värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Flambeständighet klass UL94 V2


Serienummer: SR1706

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ungefärlig diameter, kabelhållare Kompatibel håldiameter Total diameter Färg Maximal paneltjocklek Allt material Total höjd Köp
1,4696 kr - 1,4696 kr 13997 I lager
5.5 mm
7.1 mm
14.3 mm
Svart
1.6 mm
Polyamid 66
5.9 mm
2,253 kr - 2,253 kr 2116 I lager
11.5 mm
15.9 mm
10.5 mm
Svart
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
10.3 mm
4,2017 kr - 4,2017 kr 9844 I lager
37.3 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
4,1927 kr - 4,1927 kr 369 I lager
25.4 mm
31.8 mm
8.7 mm
Svart
6.4 mm
Polyamid 66
14.3 mm
1,5816 kr - 1,5816 kr 1226 I lager
22.3 mm
25.4 mm
10.3 mm
Svart
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
3,0438 kr - 3,0438 kr Fråga angående leveranstidhär
33.3 mm
38.1 mm
10.3 mm
Svart
6.4 mm
Polyamid 66
14.3 mm
6,0288 kr - 6,0288 kr 56895 I lager
54.0 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
9,03 kr - 9,03 kr 7158 I lager
47.6 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
1,8626 kr - 1,8626 kr 140 I lager
24.2 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
1,6948 kr - 1,6948 kr 2035 I lager
19.0 mm
25.4 mm
40.9 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
1,8089 kr - 1,8089 kr 234 I lager
16.7 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
3,1408 kr - 3,1408 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
16.0 mm
18.0 mm
Svart
3.5 mm
Polyamid 66
10.5 mm
1,9166 kr - 1,9166 kr Fråga angående leveranstidhär
17.9 mm
Svart
Polyamid 66
6.4 mm
1,0757 kr - 1,0757 kr 15013 I lager
21.4 mm
Svart
Polyamid 66
10.3 mm
1,2642 kr - 1,2642 kr 741 I lager
16.7 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
2,0187 kr - 2,0187 kr Fråga angående leveranstidhär
19.8 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
3,246 kr - 3,246 kr Fråga angående leveranstidhär
21.8 mm
Svart
Polyamid 66
6.4 mm
1,0516 kr - 1,0516 kr 84928 I lager
9.5 mm
Svart
Polyamid 66
8.0 mm
2,7122 kr - 3,1912 kr Fråga angående leveranstidhär
24.8 mm
Svart
2.3 mm
Polyamid 66
11.5 mm
2,6877 kr - 2,6877 kr 864 I lager
28.6 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
  • av 8
Genomföring med snäppfäste 7.1 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Svart

10259085

Prisintervall
1,4696 kr - 1,4696 kr

Lagernivåer
13997 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    7.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    14.3 mm
  • Total höjd
    5.9 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    5.5 mm
Genomföring med snäppfäste 15.9 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Svart

10262016

Prisintervall
2,253 kr - 2,253 kr

Lagernivåer
2116 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    15.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    10.5 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    11.5 mm
Genomföring med snäppfäste PA66 Svart

10021453

Prisintervall
4,2017 kr - 4,2017 kr

Lagernivåer
9844 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    37.3 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste 31.8 mm 25.4 mm 6.4 mm PA Svart

10259023

Prisintervall
4,1927 kr - 4,1927 kr

Lagernivåer
369 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    31.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total diameter
    8.7 mm
  • Total höjd
    14.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    25.4 mm
Genomföring med snäppfäste 25.4 mm 22.3 mm 1.6 mm PA Svart

10259139

Prisintervall
1,5816 kr - 1,5816 kr

Lagernivåer
1226 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    25.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    10.3 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    22.3 mm
Genomföring med snäppfäste 38.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Svart

10259047

Prisintervall
3,0438 kr - 3,0438 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    38.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total diameter
    10.3 mm
  • Total höjd
    14.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    33.3 mm
Genomföring med snäppfäste PA66 Svart

10112366

Prisintervall
6,0288 kr - 6,0288 kr

Lagernivåer
56895 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    54.0 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste PA66 Svart

10021491

Prisintervall
9,03 kr - 9,03 kr

Lagernivåer
7158 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    47.6 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste PA66 Svart

10112311

Prisintervall
1,8626 kr - 1,8626 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    24.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste 25.4 mm 19.0 mm 3.2 mm PA Svart

10074251

Prisintervall
1,6948 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
2035 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    25.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    40.9 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    19.0 mm
Genomföring med snäppfäste PA66 Svart

10112243

Prisintervall
1,8089 kr - 1,8089 kr

Lagernivåer
234 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    16.7 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste 16.0 mm 0.504 in 1.4 - 3.5 mm PA Svart

10316221

Prisintervall
3,1408 kr - 3,1408 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    16.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.5 mm
  • Total diameter
    18.0 mm
  • Total höjd
    10.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    12.8 mm
Genomföring med snäppfäste PA66 Svart

10112281

Prisintervall
1,9166 kr - 1,9166 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    17.9 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA66
Genomföring med snäppfäste PA66 Svart

10074237

Prisintervall
1,0757 kr - 1,0757 kr

Lagernivåer
15013 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    21.4 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA66
Genomföring med snäppfäste PA66 Svart

10021309

Prisintervall
1,2642 kr - 1,2642 kr

Lagernivåer
741 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    16.7 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste PA66 Svart

10021330

Prisintervall
2,0187 kr - 2,0187 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    19.8 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste PA66 Svart

10021378

Prisintervall
3,246 kr - 3,246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    21.8 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA66
Genomföring med snäppfäste PA66 Svart

10021323

Prisintervall
1,0516 kr - 1,0516 kr

Lagernivåer
84928 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    9.5 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10112274

Prisintervall
3,1912 kr - 2,7122 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    2.3 mm
  • Total diameter
    24.8 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste PA66 Svart

10112342

Prisintervall
2,6877 kr - 2,6877 kr

Lagernivåer
864 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    28.6 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66