Droppformade spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det droppformade handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt vilket sparar utrymme och håller handtaget ur vägen.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total höjd | Handtagsradie | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
134,1307 kr - 147,7145 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
132,8831 kr - 132,8831 kr | 20 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
176,2129 kr - 176,2129 kr | 2 I lager |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
125,4827 kr - 125,4827 kr | 168 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
158,4961 kr - 176,2129 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
67,5627 kr - 67,5627 kr | 555 I lager |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
66,1432 kr - 72,6563 kr | 27 I lager |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
33,8102 kr - 37,3434 kr | 564 I lager |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
1 547,8885 kr - 1 547,8885 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
33,7384 kr - 37,3434 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
33,3929 kr - 36,9125 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
33,7384 kr - 37,3434 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
33,7384 kr - 37,3434 kr | 458 I lager |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1 139,1922 kr - 2 256,9435 kr | 6 I lager |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
884,795 kr - 1 752,7893 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
619,2073 kr - 1 226,7019 kr | 20 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
33,7222 kr - 36,9125 kr | 656 I lager |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
33,8102 kr - 37,3434 kr | 8 I lager |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
38,7783 kr - 42,8013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
33,9609 kr - 37,3434 kr | 100 I lager |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta