Meny Sök

Spännhandtag - Droppformat handtag/gängad bult

I lager

Droppformade spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det droppformade handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt vilket sparar utrymme och håller handtaget ur vägen.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
114 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Total höjd Handtagsradie Köp
773,5008 kr - 773,5008 kr 5 I lager
M10
58.0 mm
78.0 mm
1 080,1064 kr - 1 080,1064 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
69.0 mm
92.0 mm
41,3891 kr - 43,5427 kr 157 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
619,2073 kr - 1 226,7019 kr 20 I lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
1 080,1064 kr - 1 080,1064 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
69.0 mm
92.0 mm
40,7431 kr - 44,9557 kr 56 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
39,3845 kr - 43,2322 kr 484 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
41,7597 kr - 45,0198 kr 8 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
33,7563 kr - 37,3434 kr 648 I lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
39,2896 kr - 43,2322 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
43.0 mm
63.0 mm
109,816 kr - 109,816 kr 121 I lager
M10
61.0 mm
84.0 mm
77,6172 kr - 86,7135 kr 620 I lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
38,7783 kr - 42,8013 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
43.0 mm
63.0 mm
33,7222 kr - 36,9125 kr 656 I lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
33,8102 kr - 37,3434 kr 8 I lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
104,12 kr - 119,3652 kr 50 I lager
M10
61.0 mm
84.0 mm
38,7783 kr - 42,8013 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
43.0 mm
63.0 mm
113,9192 kr - 126,9748 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
61.0 mm
84.0 mm
1 547,8885 kr - 1 547,8885 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
79.0 mm
108.0 mm
125,4827 kr - 125,4827 kr 278 I lager
M6
37.0 mm
42.0 mm
  • av 6
Spännhandtag Gängad pinnbult M10 Rostfritt stål Naturfärgad

10285510

Prisintervall
773,5008 kr - 773,5008 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Stud
  • Gängans material
    Rostfritt stål
  • Basens höjd
    36.0 mm
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M10 Naturfärgad

10285527

Prisintervall
1 080,1064 kr - 1 080,1064 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Rostfritt stål
  • Basens höjd
    43.0 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Svart

10190524

Prisintervall
43,5427 kr - 41,3891 kr

Lagernivåer
157 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Orange
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag 65.0 mm M8 Rostfritt stål Grå

10285626

Prisintervall
1 226,7019 kr - 619,2073 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Stud
  • Gängans material
    Rostfritt stål
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 Naturfärgad

10285534

Prisintervall
1 080,1064 kr - 1 080,1064 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Rostfritt stål
  • Basens höjd
    43.0 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Svart

10190579

Prisintervall
44,9557 kr - 40,7431 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Svart

10190500

Prisintervall
43,2322 kr - 39,3845 kr

Lagernivåer
484 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Röd
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Svart

10190562

Prisintervall
45,0198 kr - 41,7597 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Orange
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Svart

10190296

Prisintervall
37,3434 kr - 33,7563 kr

Lagernivåer
648 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Svart

10190494

Prisintervall
43,2322 kr - 39,2896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hontyp 84.0 mm M10 GF PA Svart

10268698

Prisintervall
109,816 kr - 109,816 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Gängad insats
  • Gängans material
    Stål
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 25.0 mm Svart

10268797

Prisintervall
86,7135 kr - 77,6172 kr

Lagernivåer
620 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Svart

10190456

Prisintervall
42,8013 kr - 38,7783 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Svart

10190241

Prisintervall
36,9125 kr - 33,7222 kr

Lagernivåer
656 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Orange
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Svart

10190326

Prisintervall
37,3434 kr - 33,8102 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Orange
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag 84.0 mm Gängad pinnbult M10 50.0 mm Svart

10268858

Prisintervall
119,3652 kr - 104,12 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    36.0 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Svart

10190449

Prisintervall
42,8013 kr - 38,7783 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Orange
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag 84.0 mm Gängad pinnbult M12 50.0 mm Svart

10268865

Prisintervall
126,9748 kr - 113,9192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    36.0 mm
Spännhandtag 108.0 mm Gängad pinnbult M12 Naturfärgad

10285541

Prisintervall
1 547,8885 kr - 1 547,8885 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Rostfritt stål
  • Basens höjd
    51.0 mm
Spännhandtag 42.0 mm Gängad pinnbult M6 40.0 mm

10268452

Prisintervall
125,4827 kr - 125,4827 kr

Lagernivåer
278 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    25.0 mm
  • Kroppens diameter
    9.7 mm