Meny Sök

Spännhandtag - Droppformat handtag/gängad bult

I lager

Droppformade spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det droppformade handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt vilket sparar utrymme och håller handtaget ur vägen.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
114 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Total höjd Handtagsradie Köp
805,7239 kr - 1 596,1049 kr 10 I lager
M10
58.0 mm
78.0 mm
42,8013 kr - 42,8013 kr 420 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
186,1541 kr - 186,1541 kr 20 I lager
M12
69.0 mm
92.0 mm
109,816 kr - 109,816 kr 121 I lager
M10
61.0 mm
84.0 mm
77,1159 kr - 86,1711 kr 70 I lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
185,9385 kr - 185,9385 kr 3 I lager
M12
69.0 mm
92.0 mm
33,3211 kr - 36,9125 kr 26 I lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
33,8102 kr - 37,3434 kr 564 I lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
200,2717 kr - 200,2717 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
69.0 mm
92.0 mm
33,7384 kr - 37,3434 kr 458 I lager
M5
30.0 mm
30.0 mm
33,7222 kr - 36,9125 kr 656 I lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
72,2965 kr - 78,1205 kr 110 I lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
73,5734 kr - 73,5734 kr 152 I lager
M6
37.0 mm
42.0 mm
134,1307 kr - 147,7145 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
50.0 mm
65.0 mm
98,3417 kr - 98,3417 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
61.0 mm
84.0 mm
202,7087 kr - 202,7087 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
69.0 mm
92.0 mm
121,3115 kr - 121,3115 kr 71 I lager
M12
61.0 mm
84.0 mm
33,4593 kr - 36,9125 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
32.5 mm
44.0 mm
34,2494 kr - 37,3434 kr 394 I lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
33,7384 kr - 37,3434 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
30.0 mm
30.0 mm
  • av 6
Spännhandtag 78.0 mm M10 Rostfritt stål Grå

10285640

Prisintervall
1 596,1049 kr - 805,7239 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Stud
  • Gängans material
    Rostfritt stål
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Svart

10190463

Prisintervall
42,8013 kr - 42,8013 kr

Lagernivåer
420 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Röd
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 25.0 mm

10268582

Prisintervall
186,1541 kr - 186,1541 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    43.0 mm
  • Kroppens diameter
    18.5 mm
Spännhandtag av hontyp 84.0 mm M10 GF PA Svart

10268698

Prisintervall
109,816 kr - 109,816 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Gängad insats
  • Gängans material
    Stål
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 20.0 mm Svart

10268780

Prisintervall
86,1711 kr - 77,1159 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 32.0 mm

10268599

Prisintervall
185,9385 kr - 185,9385 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    43.0 mm
  • Kroppens diameter
    18.5 mm
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Svart

10190258

Prisintervall
36,9125 kr - 33,3211 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Svart

10190333

Prisintervall
37,3434 kr - 33,8102 kr

Lagernivåer
564 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 40.0 mm

10268605

Prisintervall
200,2717 kr - 200,2717 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    43.0 mm
  • Kroppens diameter
    18.5 mm
Spännhandtag av hantyp 37.5 mm M5 GF PA Svart

10190081

Prisintervall
37,3434 kr - 33,7384 kr

Lagernivåer
458 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Orange
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Svart

10190241

Prisintervall
36,9125 kr - 33,7222 kr

Lagernivåer
656 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Orange
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hontyp 65.0 mm M8 GF PA Svart

10268674

Prisintervall
78,1205 kr - 72,2965 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Gängad insats
  • Gängans material
    Stål
Spännhandtag 42.0 mm Gängad pinnbult M6 32.0 mm Svart

10268759

Prisintervall
73,5734 kr - 73,5734 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    25.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 50.0 mm

10268513

Prisintervall
147,7145 kr - 134,1307 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
  • Kroppens diameter
    13.5 mm
Spännhandtag av hontyp 84.0 mm M8 GF PA Svart

10268681

Prisintervall
98,3417 kr - 98,3417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Gängad insats
  • Gängans material
    Stål
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 63.0 mm

10268612

Prisintervall
202,7087 kr - 202,7087 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    43.0 mm
  • Kroppens diameter
    18.5 mm
Spännhandtag av hontyp 84.0 mm M12 GF PA Svart

10268704

Prisintervall
121,3115 kr - 121,3115 kr

Lagernivåer
71 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Gängad insats
  • Gängans material
    Stål
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Svart

10190265

Prisintervall
36,9125 kr - 33,4593 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Röd
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Svart

10190340

Prisintervall
37,3434 kr - 34,2494 kr

Lagernivåer
394 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Röd
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 37.5 mm M5 GF PA Svart

10190005

Prisintervall
37,3434 kr - 33,7384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Orange
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm