Droppformade spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det droppformade handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt vilket sparar utrymme och håller handtaget ur vägen.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total höjd | Handtagsradie | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
39,2896 kr - 43,2322 kr | 276 I lager |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
38,7783 kr - 42,8013 kr | 5 I lager |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
39,2896 kr - 43,2322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
38,7783 kr - 42,8013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
41,3891 kr - 43,5427 kr | 157 I lager |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
40,7431 kr - 44,9557 kr | 86 I lager |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
33,7384 kr - 37,3434 kr | 49 I lager |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
1 706,1953 kr - 3 380,3155 kr | 9 I lager |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
33,7384 kr - 37,3434 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
33,7563 kr - 37,3434 kr | 648 I lager |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
34,0476 kr - 36,9125 kr | 115 I lager |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
33,7384 kr - 37,3434 kr | 580 I lager |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
39,1162 kr - 42,8013 kr | 111 I lager |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
39,9566 kr - 43,2322 kr | 118 I lager |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
125,4827 kr - 125,4827 kr | 280 I lager |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
159,0542 kr - 159,0542 kr | 10 I lager |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
284,2385 kr - 284,2385 kr | 48 I lager |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
65,3077 kr - 72,452 kr | 211 I lager |
M4
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
77,9514 kr - 87,8157 kr | 30 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
430,4609 kr - 453,1403 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta