Meny Sök

Spännhandtag - Droppformat handtag/gängad bult

I lager

Droppformade spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det droppformade handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt vilket sparar utrymme och håller handtaget ur vägen.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
114 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Total höjd Handtagsradie Köp
33,7384 kr - 37,3434 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
30.0 mm
30.0 mm
33,7384 kr - 37,3434 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
30.0 mm
30.0 mm
33,7384 kr - 37,3434 kr 458 I lager
M5
30.0 mm
30.0 mm
541,1722 kr - 569,5215 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
50.0 mm
65.0 mm
41,3891 kr - 43,5427 kr 28 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
33,7384 kr - 37,3434 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
30.0 mm
30.0 mm
132,8831 kr - 132,8831 kr 20 I lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
158,4961 kr - 176,2129 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
58.0 mm
78.0 mm
67,5627 kr - 67,5627 kr 555 I lager
M6
37.0 mm
42.0 mm
773,5008 kr - 773,5008 kr 8 I lager
M8
58.0 mm
78.0 mm
77,6172 kr - 86,7135 kr 10 I lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
605,4803 kr - 605,4803 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
50.0 mm
65.0 mm
1 080,1064 kr - 1 080,1064 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
69.0 mm
92.0 mm
805,7239 kr - 1 596,1049 kr 10 I lager
M10
58.0 mm
78.0 mm
33,3211 kr - 36,9125 kr 28 I lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
33,3929 kr - 36,9125 kr 8 I lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
1 547,8885 kr - 1 547,8885 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
79.0 mm
108.0 mm
63,1412 kr - 67,5627 kr 270 I lager
M5
37.0 mm
42.0 mm
134,1307 kr - 147,7145 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
50.0 mm
65.0 mm
884,795 kr - 1 752,7893 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
58.0 mm
78.0 mm
  • av 6
Spännhandtag av hantyp 37.5 mm M5 GF PA Svart

10190012

Prisintervall
37,3434 kr - 33,7384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 37.5 mm M5 GF PA Svart

10190098

Prisintervall
37,3434 kr - 33,7384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 37.5 mm M5 GF PA Svart

10190081

Prisintervall
37,3434 kr - 33,7384 kr

Lagernivåer
458 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Orange
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag 65.0 mm M8 Rostfritt stål Grå

10285596

Prisintervall
569,5215 kr - 541,1722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Rostfritt stål
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Svart

10190548

Prisintervall
43,5427 kr - 41,3891 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Röd
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 37.5 mm M5 GF PA Svart

10190050

Prisintervall
37,3434 kr - 33,7384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 20.0 mm

10268476

Prisintervall
132,8831 kr - 132,8831 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
  • Kroppens diameter
    13.5 mm
Spännhandtag 78.0 mm Gängad pinnbult M10 40.0 mm

10268544

Prisintervall
176,2129 kr - 158,4961 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    36.0 mm
  • Kroppens diameter
    15.7 mm
Spännhandtag av hontyp 42.0 mm M6 GF PA Svart

10268643

Prisintervall
67,5627 kr - 67,5627 kr

Lagernivåer
555 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Gängad insats
  • Gängans material
    Stål
Spännhandtag 78.0 mm Gängad pinnbult M8 Naturfärgad

10285503

Prisintervall
773,5008 kr - 773,5008 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Gängans material
    Rostfritt stål
  • Basens höjd
    36.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 25.0 mm Svart

10268797

Prisintervall
86,7135 kr - 77,6172 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
Spännhandtag 65.0 mm M8 Rostfritt stål Grå

10285619

Prisintervall
605,4803 kr - 605,4803 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Rostfritt stål
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M10 Naturfärgad

10285527

Prisintervall
1 080,1064 kr - 1 080,1064 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Gängans material
    Rostfritt stål
  • Basens höjd
    43.0 mm
Spännhandtag 78.0 mm M10 Rostfritt stål Grå

10285640

Prisintervall
1 596,1049 kr - 805,7239 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Rostfritt stål
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Svart

10190258

Prisintervall
36,9125 kr - 33,3211 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Svart

10190210

Prisintervall
36,9125 kr - 33,3929 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag 108.0 mm Gängad pinnbult M12 Naturfärgad

10285541

Prisintervall
1 547,8885 kr - 1 547,8885 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Gängans material
    Rostfritt stål
  • Basens höjd
    51.0 mm
Spännhandtag av hontyp 42.0 mm M5 GF PA Svart

10268636

Prisintervall
67,5627 kr - 63,1412 kr

Lagernivåer
270 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Gängad insats
  • Gängans material
    Stål
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 50.0 mm

10268513

Prisintervall
147,7145 kr - 134,1307 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
  • Kroppens diameter
    13.5 mm
Spännhandtag 78.0 mm M10 Rostfritt stål Grå

10285671

Prisintervall
1 752,7893 kr - 884,795 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Rostfritt stål