Meny Sök

Spännhandtag - Droppformat handtag/gängad bult

I lager

Droppformade spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det droppformade handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt vilket sparar utrymme och håller handtaget ur vägen.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
114 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Total höjd Handtagsradie Köp
65,6419 kr - 72,6443 kr 230 I lager
M5
37.0 mm
42.0 mm
66,1432 kr - 72,6563 kr 27 I lager
M6
37.0 mm
42.0 mm
134,1307 kr - 147,7145 kr 21 I lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
456,1482 kr - 456,1482 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
37.0 mm
42.0 mm
109,816 kr - 109,816 kr 121 I lager
M10
61.0 mm
84.0 mm
185,9385 kr - 185,9385 kr 23 I lager
M12
69.0 mm
92.0 mm
159,0542 kr - 159,0542 kr 272 I lager
M10
58.0 mm
78.0 mm
862,1156 kr - 1 707,9826 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
58.0 mm
78.0 mm
535,6516 kr - 563,8516 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
50.0 mm
65.0 mm
33,7384 kr - 37,3434 kr 690 I lager
M5
30.0 mm
30.0 mm
1 080,1064 kr - 1 080,1064 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
69.0 mm
92.0 mm
430,4609 kr - 453,1403 kr 6 I lager
M6
37.0 mm
42.0 mm
134,1367 kr - 134,1367 kr 27 I lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
113,5462 kr - 113,5462 kr 760 I lager
M6
37.0 mm
42.0 mm
186,1541 kr - 186,1541 kr 10 I lager
M12
69.0 mm
92.0 mm
84,5643 kr - 95,7176 kr 102 I lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
99,0798 kr - 112,3949 kr 40 I lager
M10
61.0 mm
84.0 mm
77,1159 kr - 86,1711 kr 70 I lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
72,2965 kr - 78,1205 kr 10 I lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
98,3417 kr - 98,3417 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
61.0 mm
84.0 mm
  • av 6
Spännhandtag 42.0 mm Gängad pinnbult M5 20.0 mm Svart

10268728

Prisintervall
72,6443 kr - 65,6419 kr

Lagernivåer
230 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    25.0 mm
Spännhandtag 42.0 mm Gängad pinnbult M6 16.0 mm Svart

10268735

Prisintervall
72,6563 kr - 66,1432 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    25.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 40.0 mm

10268506

Prisintervall
147,7145 kr - 134,1307 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
  • Kroppens diameter
    13.5 mm
Spännhandtag 42.0 mm M6 Rostfritt stål Grå

10285589

Prisintervall
456,1482 kr - 456,1482 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Gängans material
    Rostfritt stål
Spännhandtag av hontyp 84.0 mm M10 GF PA Svart

10268698

Prisintervall
109,816 kr - 109,816 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Gängad insats
  • Gängans material
    Stål
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 32.0 mm

10268599

Prisintervall
185,9385 kr - 185,9385 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    43.0 mm
  • Kroppens diameter
    18.5 mm
Spännhandtag 78.0 mm Gängad pinnbult M10 20.0 mm

10268520

Prisintervall
159,0542 kr - 159,0542 kr

Lagernivåer
272 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    36.0 mm
  • Kroppens diameter
    15.7 mm
Spännhandtag 78.0 mm M10 Rostfritt stål Grå

10285664

Prisintervall
1 707,9826 kr - 862,1156 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Rostfritt stål
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M6 Naturfärgad

10285480

Prisintervall
563,8516 kr - 535,6516 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Gängans material
    Rostfritt stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
Spännhandtag av hantyp 37.5 mm M5 GF PA Svart

10190029

Prisintervall
37,3434 kr - 33,7384 kr

Lagernivåer
690 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Röd
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 Naturfärgad

10285534

Prisintervall
1 080,1064 kr - 1 080,1064 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Gängans material
    Rostfritt stål
  • Basens höjd
    43.0 mm
Spännhandtag 42.0 mm M6 Rostfritt stål Grå

10285572

Prisintervall
453,1403 kr - 430,4609 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Gängans material
    Rostfritt stål
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 32.0 mm

10268490

Prisintervall
134,1367 kr - 134,1367 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
  • Kroppens diameter
    13.5 mm
Spännhandtag 42.0 mm Gängad pinnbult M6 32.0 mm

10268438

Prisintervall
113,5462 kr - 113,5462 kr

Lagernivåer
760 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    25.0 mm
  • Kroppens diameter
    9.7 mm
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 25.0 mm

10268582

Prisintervall
186,1541 kr - 186,1541 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    43.0 mm
  • Kroppens diameter
    18.5 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 40.0 mm Svart

10268810

Prisintervall
95,7176 kr - 84,5643 kr

Lagernivåer
102 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
Spännhandtag 84.0 mm Gängad pinnbult M10 20.0 mm Svart

10268827

Prisintervall
112,3949 kr - 99,0798 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    36.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 20.0 mm Svart

10268780

Prisintervall
86,1711 kr - 77,1159 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
Spännhandtag av hontyp 65.0 mm M8 GF PA Svart

10268674

Prisintervall
78,1205 kr - 72,2965 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Gängad insats
  • Gängans material
    Stål
Spännhandtag av hontyp 84.0 mm M8 GF PA Svart

10268681

Prisintervall
98,3417 kr - 98,3417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Gängad insats
  • Gängans material
    Stål