Meny Sök

Spännhandtag - Droppformat handtag/gängad bult

I lager

Droppformade spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det droppformade handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt vilket sparar utrymme och håller handtaget ur vägen.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
114 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Total höjd Handtagsradie Köp
200,2717 kr - 200,2717 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
69.0 mm
92.0 mm
84,5643 kr - 95,7176 kr 102 I lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
535,6516 kr - 563,8516 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
50.0 mm
65.0 mm
419,7181 kr - 875,4546 kr 28 I lager
M6
37.0 mm
42.0 mm
773,5008 kr - 773,5008 kr 15 I lager
M10
58.0 mm
78.0 mm
125,4827 kr - 125,4827 kr 89 I lager
M10
61.0 mm
84.0 mm
805,7239 kr - 1 596,1049 kr 10 I lager
M10
58.0 mm
78.0 mm
113,9192 kr - 126,9748 kr 10 I lager
M12
61.0 mm
84.0 mm
1 080,1064 kr - 1 080,1064 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
69.0 mm
92.0 mm
202,7087 kr - 202,7087 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
69.0 mm
92.0 mm
33,7384 kr - 37,3434 kr 690 I lager
M5
30.0 mm
30.0 mm
33,8204 kr - 37,3434 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
30.0 mm
30.0 mm
121,3115 kr - 121,3115 kr 71 I lager
M12
61.0 mm
84.0 mm
77,6172 kr - 86,7135 kr 10 I lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
  • av 6
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 40.0 mm

10268605

Prisintervall
200,2717 kr - 200,2717 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    43.0 mm
  • Kroppens diameter
    18.5 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 40.0 mm Svart

10268810

Prisintervall
95,7176 kr - 84,5643 kr

Lagernivåer
102 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M6 Naturfärgad

10285480

Prisintervall
563,8516 kr - 535,6516 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Gängans material
    Rostfritt stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
Spännhandtag 42.0 mm M6 Rostfritt stål Grå

10285565

Prisintervall
875,4546 kr - 419,7181 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Gängans material
    Rostfritt stål
Spännhandtag Gängad pinnbult M10 Rostfritt stål Naturfärgad

10285510

Prisintervall
773,5008 kr - 773,5008 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Rostfritt stål
  • Basens höjd
    36.0 mm
Spännhandtag 84.0 mm Gängad pinnbult M10 40.0 mm Svart

10268841

Prisintervall
125,4827 kr - 125,4827 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    36.0 mm
Spännhandtag 78.0 mm M10 Rostfritt stål Grå

10285640

Prisintervall
1 596,1049 kr - 805,7239 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Rostfritt stål
Spännhandtag 84.0 mm Gängad pinnbult M12 50.0 mm Svart

10268865

Prisintervall
126,9748 kr - 113,9192 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    36.0 mm
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 Naturfärgad

10285534

Prisintervall
1 080,1064 kr - 1 080,1064 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Gängans material
    Rostfritt stål
  • Basens höjd
    43.0 mm
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 63.0 mm

10268612

Prisintervall
202,7087 kr - 202,7087 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    43.0 mm
  • Kroppens diameter
    18.5 mm
Spännhandtag av hantyp 37.5 mm M5 GF PA Svart

10190029

Prisintervall
37,3434 kr - 33,7384 kr

Lagernivåer
690 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Röd
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 37.5 mm M5 GF PA Svart

10190104

Prisintervall
37,3434 kr - 33,8204 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Röd
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hontyp 84.0 mm M12 GF PA Svart

10268704

Prisintervall
121,3115 kr - 121,3115 kr

Lagernivåer
71 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Gängad insats
  • Gängans material
    Stål
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 25.0 mm Svart

10268797

Prisintervall
86,7135 kr - 77,6172 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    31.5 mm