Meny Sök

Spärrnitar

I lager

Spärrnitar är färgade snäppfästen av plast och kräver montage med två nitar. Snäpp bara ihop de två identiska spärrnitarna för att åstadkomma en enda anslutning, redo för din tillämpning. För de här lättanvända nitarna behövs inga verktyg, eller t.ex. skruvar, för att få dem på plats.

Våra spärrnitar kan användas med snäppringar och snäppringsbrickor när det kompatibla mottagande hålet har en diameter på 5,5 mm.

När den används i kombination med en snäppring, är niten lämplig för mycket tunna applikationer. Spärrnitar kan också användas med snäppringsbrickor, som fungerar som en speciell dämpande bricka, och ger spärrniten mer ytstöd.


  • Brandsäkerhet: UL94 V2
  • Finns med och utan skåror
  • ‌Användningstemperatur: -40 C upp till 85 C
  • Material: polykarbonat (PC), nylon 6/6, polypropen (PP) och lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färger: svart, blå, grå, röd, transparent, vit och gul


Serienummer: SR5740

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
116 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Huvudets höjd Huvudform Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
1,3591 kr - 1,7379 kr 1380 I lager
Blå
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
1,3527 kr - 1,7379 kr 111032 I lager
Röd
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
1,5029 kr - 1,9389 kr 14228 I lager
Blå
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
1,3515 kr - 1,7379 kr 91000 I lager
Gul
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
1,6478 kr - 2,1113 kr 12000 I lager
Grå
Nylon
1.7 mm
Slät
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
1,5029 kr - 1,9389 kr 898 I lager
Grå
Nylon
1.7 mm
Slät
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
1,6478 kr - 2,1113 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
Nylon
1.7 mm
Slät
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
1,6657 kr - 1,8457 kr 5292 I lager
Svart
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
1,5224 kr - 1,5224 kr 6620 I lager
Svart
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,5002 kr - 1,8475 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
1,5224 kr - 1,5224 kr 13949 I lager
Vit
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,5368 kr - 1,5368 kr 78539 I lager
Svart
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
1,5368 kr - 1,5368 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
1,6373 kr - 1,6373 kr 7145 I lager
Svart
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,1381 kr - 1,261 kr 12613 I lager
Naturfärgad
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
1,696 kr - 2,0938 kr 2000 I lager
Svart
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
1,583 kr - 1,754 kr 153000 I lager
Naturfärgad
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
2,5278 kr - 2,5278 kr 7355 I lager
Vit
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,5224 kr - 1,5224 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,5278 kr - 2,5278 kr 10701 I lager
Svart
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
  • av 6
Monteringsklämma 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nylon Blå

10066805

Prisintervall
1,7379 kr - 1,3591 kr

Lagernivåer
1380 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankarlängd
    5.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nylon Röd

10066812

Prisintervall
1,7379 kr - 1,3527 kr

Lagernivåer
111032 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankarlängd
    5.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 7.2 mm 8.9 mm 12.3 mm Nylon Blå

10066980

Prisintervall
1,9389 kr - 1,5029 kr

Lagernivåer
14228 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.9 - 12.3 mm
  • Ankarlängd
    8.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nylon Gul

10066829

Prisintervall
1,7379 kr - 1,3515 kr

Lagernivåer
91000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankarlängd
    5.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 5.5 mm 12.8 mm 20.5 mm Nylon Grå

10067024

Prisintervall
2,1113 kr - 1,6478 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 7.0 mm 8.9 mm 12.9 mm Nylon Grå

10066911

Prisintervall
1,9389 kr - 1,5029 kr

Lagernivåer
898 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankarlängd
    8.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 5.5 mm 12.8 mm 20.5 mm Nylon Röd

10067048

Prisintervall
2,1113 kr - 1,6478 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
N/A Svart 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10000755

Prisintervall
1,8457 kr - 1,6657 kr

Lagernivåer
5292 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.7 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
Monteringsklämma 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Svart

10106563

Prisintervall
1,5224 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
6620 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    18.0 - 28.0 mm
  • Ankarlängd
    18.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
N/A Naturfärgad 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10000823

Prisintervall
1,8475 kr - 1,5002 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.7 mm
  • Huvuddiameter
    10.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
Monteringsklämma 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Vit

10106464

Prisintervall
1,5224 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
13949 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    18.0 - 28.0 mm
  • Ankarlängd
    18.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
Monteringsklämma 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Svart

10106471

Prisintervall
1,5368 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
78539 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
Monteringsklämma 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Vit

10106488

Prisintervall
1,5368 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
Monteringsklämma 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Svart

10106518

Prisintervall
1,6373 kr - 1,6373 kr

Lagernivåer
7145 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
N/A Naturfärgad 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10000748

Prisintervall
1,261 kr - 1,1381 kr

Lagernivåer
12613 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.7 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
N/A Svart 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10000830

Prisintervall
2,0938 kr - 1,696 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.7 mm
  • Huvuddiameter
    10.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
N/A Naturfärgad 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000762

Prisintervall
1,754 kr - 1,583 kr

Lagernivåer
153000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.8 - 12.8 mm
  • Ankarlängd
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
N/A 19.0 mm 20.0 mm

10106754

Prisintervall
2,5278 kr - 2,5278 kr

Lagernivåer
7355 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    20.0 - 34.0 mm
  • Ankarlängd
    20.0 mm
  • Huvuddiameter
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
Monteringsklämma 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Vit

10106570

Prisintervall
1,5224 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    18.0 - 28.0 mm
  • Ankarlängd
    18.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
N/A 19.0 mm 20.0 mm

10106747

Prisintervall
2,5278 kr - 2,5278 kr

Lagernivåer
10701 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    20.0 - 34.0 mm
  • Ankarlängd
    20.0 mm
  • Huvuddiameter
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm