Meny Sök

Spärrnitar

I lager

Spärrnitar är färgade snäppfästen av plast och kräver montage med två nitar. Snäpp bara ihop de två identiska spärrnitarna för att åstadkomma en enda anslutning, redo för din tillämpning. För de här lättanvända nitarna behövs inga verktyg, eller t.ex. skruvar, för att få dem på plats.

Våra spärrnitar kan användas med snäppringar och snäppringsbrickor när det kompatibla mottagande hålet har en diameter på 5,5 mm.

När den används i kombination med en snäppring, är niten lämplig för mycket tunna applikationer. Spärrnitar kan också användas med snäppringsbrickor, som fungerar som en speciell dämpande bricka, och ger spärrniten mer ytstöd.


  • Brandsäkerhet: UL94 V2
  • Finns med och utan skåror
  • ‌Användningstemperatur: -40 C upp till 85 C
  • Material: polykarbonat (PC), nylon 6/6, polypropen (PP) och lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färger: svart, blå, grå, röd, transparent, vit och gul


Serienummer: SR5740

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
116 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Huvudets höjd Huvudform Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
1,623 kr - 1,623 kr 3000 I lager
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
3,2172 kr - 3,2172 kr 3272 I lager
Vit
Nylon
3.5 mm
20.0 mm
8.7 - 11.5 mm
10.0 - 15.0 mm
1,2337 kr - 1,5942 kr 10012 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
3,2172 kr - 3,2172 kr 2490 I lager
Svart
Nylon
3.5 mm
20.0 mm
8.7 - 11.5 mm
10.0 - 15.0 mm
1,5368 kr - 1,7091 kr 3050 I lager
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
1,696 kr - 2,0938 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
2,3985 kr - 2,3985 kr 2927 I lager
Svart
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,5942 kr - 1,5942 kr 986 I lager
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,9484 kr - 2,0277 kr 5000 I lager
Svart
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
1,5368 kr - 1,5368 kr 5000 I lager
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
1,696 kr - 2,0938 kr 2586 I lager
Svart
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
1,6657 kr - 1,8457 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
1,6348 kr - 1,8113 kr 19245 I lager
Naturfärgad
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
1,696 kr - 2,0938 kr 2000 I lager
Svart
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
1,6086 kr - 1,6086 kr 23 I lager
Svart
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,6373 kr - 1,6373 kr 8145 I lager
Svart
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,4847 kr - 2,4847 kr 3664 I lager
Svart
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,6427 kr - 2,6427 kr 2798 I lager
Svart
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
1,6804 kr - 1,6804 kr 2000 I lager
Vit
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,6086 kr - 1,6086 kr 312 I lager
Vit
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
  • av 6
N/A Transparent 20.0 mm 34.0 mm (PT)

10144282

Prisintervall
1,623 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    20.0 - 34.0 mm
  • Ankarlängd
    20.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 8.5 mm

10106785

Prisintervall
3,2172 kr - 3,2172 kr

Lagernivåer
3272 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    10.0 - 15.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.7 - 11.5 mm
  • Ankarlängd
    8.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Monteringsklämma 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10066843

Prisintervall
1,5942 kr - 1,2337 kr

Lagernivåer
10012 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankarlängd
    5.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
N/A 20.0 mm 8.5 mm

10106778

Prisintervall
3,2172 kr - 3,2172 kr

Lagernivåer
2490 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    10.0 - 15.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.7 - 11.5 mm
  • Ankarlängd
    8.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10144299

Prisintervall
1,7091 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
3050 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
N/A Svart 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000892

Prisintervall
2,0938 kr - 1,696 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankarlängd
    19.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
N/A 19.0 mm 9.0 mm

10106709

Prisintervall
2,3985 kr - 2,3985 kr

Lagernivåer
2927 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankarlängd
    9.0 mm
  • Huvuddiameter
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10144275

Prisintervall
1,5942 kr - 1,5942 kr

Lagernivåer
986 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
N/A Svart 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000816

Prisintervall
2,0277 kr - 1,9484 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankarlängd
    19.5 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
N/A 12.0 mm 5.5 mm

10144251

Prisintervall
1,5368 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
N/A Svart 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000854

Prisintervall
2,0938 kr - 1,696 kr

Lagernivåer
2586 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.8 - 12.8 mm
  • Ankarlängd
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    10.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
N/A Svart 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10000755

Prisintervall
1,8457 kr - 1,6657 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.7 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
N/A Naturfärgad 12.7 mm 20.6 mm (PT)

10000786

Prisintervall
1,8113 kr - 1,6348 kr

Lagernivåer
19245 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.7 - 20.6 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
N/A Svart 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10000830

Prisintervall
2,0938 kr - 1,696 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.7 mm
  • Huvuddiameter
    10.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
Monteringsklämma 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nylon Svart

10106495

Prisintervall
1,6086 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankarlängd
    9.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
Monteringsklämma 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Svart

10106518

Prisintervall
1,6373 kr - 1,6373 kr

Lagernivåer
8145 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

10106723

Prisintervall
2,4847 kr - 2,4847 kr

Lagernivåer
3664 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

10106761

Prisintervall
2,6427 kr - 2,6427 kr

Lagernivåer
2798 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
Monteringsklämma 20.0 mm 34.0 mm 12.0 mm Nylon Vit

10106549

Prisintervall
1,6804 kr - 1,6804 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    20.0 - 34.0 mm
  • Ankarlängd
    20.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 9.0 mm

10106617

Prisintervall
1,6086 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
312 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankarlängd
    9.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm