Meny Sök

Spärrnitar

I lager

Spärrnitar är färgade snäppfästen av plast och kräver montage med två nitar. Snäpp bara ihop de två identiska spärrnitarna för att åstadkomma en enda anslutning, redo för din tillämpning. För de här lättanvända nitarna behövs inga verktyg, eller t.ex. skruvar, för att få dem på plats.

Våra spärrnitar kan användas med snäppringar och snäppringsbrickor när det kompatibla mottagande hålet har en diameter på 5,5 mm.

När den används i kombination med en snäppring, är niten lämplig för mycket tunna applikationer. Spärrnitar kan också användas med snäppringsbrickor, som fungerar som en speciell dämpande bricka, och ger spärrniten mer ytstöd.


  • Brandsäkerhet: UL94 V2
  • Finns med och utan skåror
  • ‌Användningstemperatur: -40 C upp till 85 C
  • Material: polykarbonat (PC), nylon 6/6, polypropen (PP) och lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färger: svart, blå, grå, röd, transparent, vit och gul


Serienummer: SR5740

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
116 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Huvudets höjd Huvudform Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
1,8473 kr - 2,3817 kr 21998 I lager
Röd
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
1,8473 kr - 2,3817 kr 6976 I lager
Grå
Nylon
1.7 mm
Slät
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
1,6972 kr - 2,1746 kr 8500 I lager
Grå
Nylon
1.7 mm
Slät
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
1,8345 kr - 2,3817 kr 11500 I lager
Blå
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
1,548 kr - 1,9971 kr 31101 I lager
Röd
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
1,2707 kr - 1,6421 kr 88327 I lager
Svart
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
1,3999 kr - 1,79 kr 48224 I lager
Svart
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
1,548 kr - 1,9971 kr 4496 I lager
Gul
Nylon
1.7 mm
Slät
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
1,6972 kr - 2,1746 kr 46597 I lager
Röd
Nylon
1.7 mm
Slät
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
1,6972 kr - 2,1746 kr 11160 I lager
Svart
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
1,3999 kr - 1,79 kr 33540 I lager
Gul
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
1,3999 kr - 1,79 kr 1709 I lager
Röd
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
1,8473 kr - 2,3817 kr 24712 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
1,548 kr - 1,9971 kr 29753 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
1,6972 kr - 2,1746 kr 35878 I lager
Blå
Nylon
1.7 mm
Slät
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
1,3999 kr - 1,79 kr 89880 I lager
Blå
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
1,6972 kr - 2,1746 kr 14000 I lager
Blå
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
1,3999 kr - 1,79 kr 8493 I lager
Blå
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
1,3999 kr - 1,79 kr 21527 I lager
Grå
Nylon
1.7 mm
Skårad
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
1,8473 kr - 2,3817 kr 34970 I lager
Svart
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
7.0 - 7.2 mm
  • av 6
Monteringsklämma 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Röd

10067208

Prisintervall
2,3817 kr - 1,8473 kr

Lagernivåer
21998 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankarlängd
    19.8 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Grå

10067130

Prisintervall
2,3817 kr - 1,8473 kr

Lagernivåer
6976 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankarlängd
    19.8 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Grå

10067024

Prisintervall
2,1746 kr - 1,6972 kr

Lagernivåer
8500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Blå

10067192

Prisintervall
2,3817 kr - 1,8345 kr

Lagernivåer
11500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankarlängd
    19.8 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Röd

10066997

Prisintervall
1,9971 kr - 1,548 kr

Lagernivåer
31101 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.9 - 12.3 mm
  • Ankarlängd
    8.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Svart

10066836

Prisintervall
1,6421 kr - 1,2707 kr

Lagernivåer
88327 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankarlängd
    5.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Svart

10066898

Prisintervall
1,79 kr - 1,3999 kr

Lagernivåer
48224 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankarlängd
    5.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Gul

10066942

Prisintervall
1,9971 kr - 1,548 kr

Lagernivåer
4496 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankarlängd
    8.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Röd

10067048

Prisintervall
2,1746 kr - 1,6972 kr

Lagernivåer
46597 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Svart

10067116

Prisintervall
2,1746 kr - 1,6972 kr

Lagernivåer
11160 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Gul

10066881

Prisintervall
1,79 kr - 1,3999 kr

Lagernivåer
33540 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankarlängd
    5.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Röd

10066874

Prisintervall
1,79 kr - 1,3999 kr

Lagernivåer
1709 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankarlängd
    5.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10067178

Prisintervall
2,3817 kr - 1,8473 kr

Lagernivåer
24712 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankarlängd
    19.8 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10066966

Prisintervall
1,9971 kr - 1,548 kr

Lagernivåer
29753 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.9 - 12.3 mm
  • Ankarlängd
    8.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Blå

10067031

Prisintervall
2,1746 kr - 1,6972 kr

Lagernivåer
35878 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Blå

10066805

Prisintervall
1,79 kr - 1,3999 kr

Lagernivåer
89880 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankarlängd
    5.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Blå

10067093

Prisintervall
2,1746 kr - 1,6972 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankarlängd
    12.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Blå

10066867

Prisintervall
1,79 kr - 1,3999 kr

Lagernivåer
8493 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankarlängd
    5.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Monteringsklämma 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Grå

10066850

Prisintervall
1,79 kr - 1,3999 kr

Lagernivåer
21527 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankarlängd
    5.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
N/A;20.2 mm;34.4 mm;(PT)

10067161

Prisintervall
2,3817 kr - 1,8473 kr

Lagernivåer
34970 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7.2 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Nittyp
    Spärrnitar
  • Nitens huvudform
    Rund