Spärrnitar är färgade snäppfästen av plast och kräver montage med två nitar. Snäpp bara ihop de två identiska spärrnitarna för att åstadkomma en enda anslutning, redo för din tillämpning. För de här lättanvända nitarna behövs inga verktyg, eller t.ex. skruvar, för att få dem på plats.
Våra spärrnitar kan användas med snäppringar och snäppringsbrickor när det kompatibla mottagande hålet har en diameter på 5,5 mm.
När den används i kombination med en snäppring, är niten lämplig för mycket tunna applikationer. Spärrnitar kan också användas med snäppringsbrickor, som fungerar som en speciell dämpande bricka, och ger spärrniten mer ytstöd.
Brandsäkerhet: UL94 V2
Serienummer: SR5740
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Huvudets höjd | Huvudform | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Kompatibelt diameteromfång, hål | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6478 kr - 2,1113 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Slät
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
1,7935 kr - 2,3124 kr | 1976 I lager |
Grå
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Slät
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
1,5029 kr - 1,9389 kr | 13728 I lager |
Blå
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Skårad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
1,5029 kr - 1,9389 kr | 17054 I lager |
Svart
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Skårad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
1,781 kr - 2,3124 kr | 11500 I lager |
Blå
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Skårad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
1,6478 kr - 2,1113 kr | 45893 I lager |
Gul
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Slät
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
1,6478 kr - 2,1113 kr | 160 I lager |
Svart
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Skårad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
1,6478 kr - 2,1113 kr | 12000 I lager |
Grå
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Slät
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
1,6478 kr - 2,1113 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Slät
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
1,6478 kr - 2,1113 kr | 22300 I lager |
Röd
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Skårad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
1,5029 kr - 1,9389 kr | 31383 I lager |
Röd
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Slät
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
1,5029 kr - 1,9389 kr | 398 I lager |
Grå
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Slät
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
1,3591 kr - 1,7379 kr | 8724 I lager |
Svart
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Skårad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
1,5029 kr - 1,9389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Skårad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
1,3515 kr - 1,7379 kr | 91000 I lager |
Gul
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Skårad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
1,6478 kr - 2,1113 kr | 37378 I lager |
Blå
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Slät
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
1,3591 kr - 1,7379 kr | 35040 I lager |
Gul
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Skårad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
1,5029 kr - 1,9389 kr | 66507 I lager |
Grå
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Skårad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
1,5029 kr - 1,9389 kr | 4496 I lager |
Gul
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Slät
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
1,5029 kr - 1,9389 kr | 32601 I lager |
Röd
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Skårad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta