Meny Sök

Spärrnitar

I lager

Spärrnitar är färgade snäppfästen av plast och kräver montage med två nitar. Snäpp bara ihop de två identiska spärrnitarna för att åstadkomma en enda anslutning, redo för din tillämpning. För de här lättanvända nitarna behövs inga verktyg, eller t.ex. skruvar, för att få dem på plats.

Våra spärrnitar kan användas med snäppringar och snäppringsbrickor när det kompatibla mottagande hålet har en diameter på 5,5 mm.

När den används i kombination med en snäppring, är niten lämplig för mycket tunna applikationer. Spärrnitar kan också användas med snäppringsbrickor, som fungerar som en speciell dämpande bricka, och ger spärrniten mer ytstöd.


  • Brandsäkerhet: UL94 V2
  • Finns med och utan skåror
  • ‌Användningstemperatur: -40 C upp till 85 C
  • Material: polykarbonat (PC), nylon 6/6, polypropen (PP) och lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färger: svart, blå, grå, röd, transparent, vit och gul


Serienummer: SR5740

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
116 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Huvudets höjd Huvudform Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
1,8692 kr - 1,9327 kr 1058556 I lager
Svart
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
2,8007 kr - 3,1311 kr 9000 I lager
Transparent
PC
3.5 mm
20.0 mm
8.7 - 11.5 mm
10.0 - 15.0 mm
1,3285 kr - 1,4793 kr 107 I lager
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Transparent
PC
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
1.7 mm
Slät
9.5 mm
12.7 - 20.6 mm
6.4 - 6.4 mm
0,5387 kr - 0,665 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon
3.0 mm
15.9 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
1.7 mm
Slät
15.9 mm
19.8 - 34.9 mm
6.4 - 6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
1.7 mm
Slät
34.9 mm
11.1 - 19.1 mm
11.1 mm
0,4284 kr - 0,5289 kr 17000 I lager
Svart
Nylon
3.0 mm
9.5 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon
1.6 mm
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon
1.6 mm
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
1.6 mm
Slät
9.5 mm
19.8 - 34.9 mm
11.1 - 6.4 mm
0,794 kr - 0,9802 kr 6990 I lager
Svart
Nylon
3.0 mm
15.9 mm
12.7 - 20.6 mm
6.4 mm
  • av 6
N/A Svart 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000779

Prisintervall
1,9327 kr - 1,8692 kr

Lagernivåer
1058556 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.8 - 12.8 mm
  • Ankarlängd
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
N/A 20.0 mm 8.5 mm

10144534

Prisintervall
3,1311 kr - 2,8007 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    10.0 - 15.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.7 - 11.5 mm
  • Ankarlängd
    8.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
N/A 12.0 mm 18.0 mm

10144244

Prisintervall
1,4793 kr - 1,3285 kr

Lagernivåer
107 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    18.0 - 28.0 mm
  • Ankarlängd
    18.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10555644


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    10.0 - 15.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    18.0 - 25.0 mm
  • Ankarlängd
    16.0 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Spärrnitar 8.7 mm 12.7 mm Nylon Svart

10420133


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankarlängd
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
Trycknit 12.7 mm 20.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10236246


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.7 - 20.6 mm
  • Ankarlängd
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
N/A Naturfärgad 8.8 mm 12.7 mm (PT)

10365786

Prisintervall
0,665 kr - 0,5387 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankarlängd
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
Trycknit 19.8 mm 34.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10580004


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankarlängd
    19.1 mm
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
Trycknit 11.1 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10233153


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    11.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    11.1 - 19.1 mm
  • Ankarlängd
    11.1 mm
  • Huvuddiameter
    34.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
N/A Svart 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10365762

Prisintervall
0,5289 kr - 0,4284 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
Spärrnitar 8.7 mm 12.7 mm (PT) Nylon Naturfärgad

10412206


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankarlängd
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
Spärrnitar 5.5 mm 7.5 mm Nylon Naturfärgad

10421147


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.5 mm
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
Spärrnitar 8.7 mm 12.7 mm Nylon Svart

10419519


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankarlängd
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
Spärrnitar 5.5 mm 7.5 mm Nylon Svart

10423820


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    5.5 mm
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
Trycknit 19.8 mm 34.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10541890


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    11.1 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankarlängd
    19.1 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
N/A Svart 12.7 mm 20.6 mm (PT)

10365793

Prisintervall
0,9802 kr - 0,794 kr

Lagernivåer
6990 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.7 - 20.6 mm
  • Ankarlängd
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm