Meny Sök

Spiral Wrap-slangskydd

I lager

Spirallindade slangskydd är avsedda att skydda hydraul-, pneumatik- och elslangar från krossning, slitage och nötning. Har ett starkt återställningsminne för att öka slangens täckning och överlägsen prestanda mot krossning. Idealisk för omlindning av enstaka eller flera slangbuntar.Ökar slangens livslängd dramatisktMinskar kostsamma reparationer, driftstopp och säkerhetsincidenter för operatören.Maximal resistens mot nötning och tryckskador.Ger förstklassigt skydd i kombination med en skyddshylsa. Material: HDPE, PP Färg: Gul, Svart Serienummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID Färg Material RL Typ OD WT Köp
643,4367 kr - 746,3866 kr Fråga angående leveranstidhär
42.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
3 216,4155 kr - 3 713,4976 kr 15 I lager
88.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
459,6558 kr - 533,2008 kr 3 I lager
32.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
37.0 mm
3.0 mm
193,4728 kr - 205,0563 kr 312 I lager
12.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
203,3603 kr - 235,8979 kr 39 I lager
16.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
2 278,92 kr - 2 311,4219 kr 20 I lager
74.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
70.0 mm
4.4 mm
282,5005 kr - 327,7005 kr 55 I lager
20.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
339,1007 kr - 393,3569 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
Svart
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
4 731,4818 kr - 4 980,4851 kr 7 I lager
100.0 mm
Svart
HDPE
12.0 m
2
111.0 mm
5.0 mm
2 796,6272 kr - 3 107,4258 kr 50 I lager
67.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
447,7014 kr - 526,7322 kr 12 I lager
16.0 mm
Gul
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
5 152,4192 kr - 5 423,5623 kr Fråga angående leveranstidhär
129.0 mm
Svart
HDPE
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
447,7014 kr - 526,7322 kr 384 I lager
16.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
435,3703 kr - 512,1592 kr 161 I lager
12.6 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
1 800,334 kr - 2 000,1532 kr 8 I lager
44.0 mm
Gul
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
831,7857 kr - 978,4972 kr 274 I lager
27.0 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
4 900,6135 kr - 5 158,4446 kr Fråga angående leveranstidhär
114.0 mm
Svart
HDPE
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
4 731,4818 kr - 4 980,4851 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Gul
HDPE
12.0 m
2
110.0 mm
5.0 mm
2 029,4394 kr - 2 254,9015 kr Fråga angående leveranstidhär
55.4 mm
Gul
HDPE
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
570,3113 kr - 670,9215 kr 400 I lager
20.6 mm
Svart
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.2 mm
  • av 3
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Svart

10203811

Prisintervall
746,3866 kr - 643,4367 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.5 mm
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Svart

10203842

Prisintervall
3 713,4976 kr - 3 216,4155 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Svart

10203804

Prisintervall
533,2008 kr - 459,6558 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    23.0 mm
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Svart

10203767

Prisintervall
205,0563 kr - 193,4728 kr

Lagernivåer
312 I lager
Egenskaper
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Svart

10203774

Prisintervall
235,8979 kr - 203,3603 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.0 mm
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Svart

10203835

Prisintervall
2 311,4219 kr - 2 278,92 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    29.0 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Svart

10203781

Prisintervall
327,7005 kr - 282,5005 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    18.0 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Svart

10203798

Prisintervall
393,3569 kr - 339,1007 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    21.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Svart

10561249

Prisintervall
4 980,4851 kr - 4 731,4818 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • OD
    111.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Svart

10561508

Prisintervall
3 107,4258 kr - 2 796,6272 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Gul

10636985

Prisintervall
526,7322 kr - 447,7014 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Svart

10644263

Prisintervall
5 423,5623 kr - 5 152,4192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Svart

10561324

Prisintervall
526,7322 kr - 447,7014 kr

Lagernivåer
384 I lager
Egenskaper
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Svart

10561287

Prisintervall
512,1592 kr - 435,3703 kr

Lagernivåer
161 I lager
Egenskaper
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Gul

10561478

Prisintervall
2 000,1532 kr - 1 800,334 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Svart

10561393

Prisintervall
978,4972 kr - 831,7857 kr

Lagernivåer
274 I lager
Egenskaper
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Svart

10644065

Prisintervall
5 158,4446 kr - 4 900,6135 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Gul

10644072

Prisintervall
4 980,4851 kr - 4 731,4818 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    110.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm HDPE Gul

10644089

Prisintervall
2 254,9015 kr - 2 029,4394 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    37.0 mm
Spiralguard Flex 20.6 mm 20.0 mm 2.2 mm HDPE Svart

10561362

Prisintervall
670,9215 kr - 570,3113 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.6 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    20.0 mm