Meny Sök

Spiral Wrap-slangskydd - Godkända för gruvsäkerhet

I lager

Spirallindade slangskydd för gruvsäkerhet. Flamskyddande och antistatiska egenskaper är godkända, vilket gör den idealisk för underjordiska tillämpningar. Utformad för att skydda hydraul-, pneumatik- och elslangar från krossning, slitage och nötning. Har ett starkt återställningsminne för att öka slangens täckning och överlägsen prestanda mot krossning. Idealisk för omlindning av enstaka eller flera slangbuntar.

  • Testad och godkänd i enlighet med den tidigare British Coal specifikationen 182: 1986, vilket uppfyller kraven för icke-metalliska system för användning under jord.
  • Testad och godkänd av ”Mine Safety Laboratory Department of Mineral Resources, NSW-AS2660 FRAS Compliance -1991
  • Internationell standard: ISO 6805
  • Patent gäller: Australien 747837, Tyskland 69912586.3-08, Italien och Storbritannien 1062456, USA 6286557
  • Flamsäker och antistatisk.
Material: HDPE Färg: Grå Serienummer: SR1081

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet C D Köp
1 046,3226 kr - 1 094,7384 kr 42 I lager
2.5 mm
15.0
7 120,2583 kr - 7 120,2583 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
61.0
749,3295 kr - 872,4011 kr 22 I lager
2.3 mm
12.0
4 507,7421 kr - 4 507,7421 kr 14 I lager
4.3 mm
38.0
1 186,7264 kr - 1 375,3548 kr 15 I lager
2.8 mm
19.0
3 284,3589 kr - 3 284,3589 kr 21 I lager
4.3 mm
30.5
2 169,8605 kr - 2 513,8065 kr 44 I lager
3.5 mm
23.0
8 094,1938 kr - 8 094,1938 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
70.5
Spiralguard FRAS 15.5 mm 2.5 mm HDPE Grå

10170571

Prisintervall
1 094,7384 kr - 1 046,3226 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • D
    15.0
  • C
    2.5 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Spiralguard FRAS 44.0 mm 6.0 mm HDPE Grå

10170649

Prisintervall
7 120,2583 kr - 7 120,2583 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    61.0
  • C
    6.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Spiralguard FRAS 13.0 mm 2.2 mm HDPE Svart

10170557

Prisintervall
872,4011 kr - 749,3295 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0
  • C
    2.3 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Spiralguard FRAS 36.1 mm 4.3 mm HDPE Grå

10170625

Prisintervall
4 507,7421 kr - 4 507,7421 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0
  • C
    4.3 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Spiralguard FRAS 2.7 mm HDPE Svart

10170588

Prisintervall
1 375,3548 kr - 1 186,7264 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0
  • C
    2.8 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Specifikationer
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 29.0 mm 4.3 mm HDPE Grå

10170618

Prisintervall
3 284,3589 kr - 3 284,3589 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • D
    30.5
  • C
    4.3 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Spiralguard FRAS 22.9 mm 3.5 mm HDPE Grå

10170601

Prisintervall
2 513,8065 kr - 2 169,8605 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0
  • C
    3.5 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Spiralguard FRAS 7.0 mm HDPE Grå

10170663

Prisintervall
8 094,1938 kr - 8 094,1938 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    70.5
  • C
    7.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Specifikationer
    ISO 6805