Meny Sök

Spring Washers

I lager

Fjäderbrickor utformade för att upprätthålla en konsekvent kraft genom ett brett spektrum av avböjning. De kan staplas flera gånger och fördelar hög lastkapacitet med ett litet fotavtryck. De svarar bra på tryck, stötar eller variationer i vibrationen. Material: Rostfritt stål, Stål, Acetal, Kolstål Färg: Naturfärgad, Vit, Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
125 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,1834 kr - 0,1834 kr 3156 I lager
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,2529 kr - 0,2529 kr 3670 I lager
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,2411 kr - 0,2411 kr 1221 I lager
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,176 kr - 0,176 kr 11168 I lager
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,4586 kr - 0,4586 kr 1992 I lager
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
16,7169 kr - 18,6401 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
17,9004 kr - 19,8236 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
33,5818 kr - 37,1323 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
28.6 mm
2.0 mm
27,5164 kr - 30,623 kr Fråga angående leveranstidhär
11.2 mm
22.2 mm
0.8 mm
34,4694 kr - 38,3158 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
16,8648 kr - 18,788 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2 mm
12.7 mm
0.6 mm
17,4566 kr - 19,2319 kr 20 I lager
8.1 mm
15.9 mm
0.8 mm
154,003 kr - 162,1396 kr Fråga angående leveranstidhär
34.9 mm
69.9 mm
3.4 mm
25,0014 kr - 27,8122 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
43,7895 kr - 48,6714 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
28.6 mm
1.4 mm
10634684 71,6018 kr - 79,5904 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
258,1511 kr - 271,7614 kr Fråga angående leveranstidhär
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
20,1195 kr - 22,3385 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
27,2205 kr - 30,3272 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
10628881 75,3002 kr - 83,4368 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
47.6 mm
3.2 mm
  • av 7
Fjäderbricka 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Stål

10240045

Prisintervall
0,1834 kr - 0,1834 kr

Lagernivåer
3156 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Innerdiameter
    4.1 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Stål

10240069

Prisintervall
0,2529 kr - 0,2529 kr

Lagernivåer
3670 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    9.9 mm
  • Innerdiameter
    6.1 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Stål

10240052

Prisintervall
0,2411 kr - 0,2411 kr

Lagernivåer
1221 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    8.8 mm
  • Innerdiameter
    5.1 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Stål

10240038

Prisintervall
0,176 kr - 0,176 kr

Lagernivåer
11168 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    5.6 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Stål

10240076

Prisintervall
0,4586 kr - 0,4586 kr

Lagernivåer
1992 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Material
    Stål
Belleville-bricka ASTM 6.5 mm 12.7 mm Kolstål

10443828

Prisintervall
18,6401 kr - 16,7169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Belastad höjd
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    169.0 N
Belleville-bricka ASTM 6.5 mm 12.7 mm Kolstål

10443835

Prisintervall
19,8236 kr - 17,9004 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastad höjd
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    245.0 N
Belleville-bricka ASTM 9.7 mm 28.6 mm Kolstål

10444108

Prisintervall
37,1323 kr - 33,5818 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    28.6 mm
  • Innerdiameter
    9.7 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastad höjd
    2.2 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2251.0 N
Belleville-bricka AMS 11.2 mm 22.2 mm Rostfritt stål

10444351

Prisintervall
30,623 kr - 27,5164 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    22.2 mm
  • Innerdiameter
    11.2 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastad höjd
    1.1 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    507.0 N
Belleville-bricka ASTM 12.8 mm 38.1 mm Kolstål

10444214

Prisintervall
38,3158 kr - 34,4694 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    38.1 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    1.8 mm
  • Belastad höjd
    2.2 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1868.0 N
Belleville-bricka ASTM 4.2 mm 12.7 mm Kolstål

10234877

Prisintervall
18,788 kr - 16,8648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastad höjd
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    274.0 N
Belleville-bricka ASTM 8.1 mm 15.9 mm Kolstål

10443897

Prisintervall
19,2319 kr - 17,4566 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    15.9 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastad höjd
    1.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    547.0 N
Belleville-bricka 34.9 mm 69.9 mm 14279.0 N Kolstål

10642504

Prisintervall
162,1396 kr - 154,003 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    69.9 mm
  • Innerdiameter
    34.9 mm
  • Tjocklek
    3.4 mm
  • Belastad höjd
    4.2 mm
  • Last i liggande läge
    14279.0 N
Belleville-bricka AMS 6.5 mm 12.7 mm Rostfritt stål

10444276

Prisintervall
27,8122 kr - 25,0014 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastad höjd
    1.1 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    716.0 N
Belleville-bricka AMS 9.7 mm 28.6 mm Rostfritt stål

10444429

Prisintervall
48,6714 kr - 43,7895 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    28.6 mm
  • Innerdiameter
    9.7 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Belastad höjd
    1.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1128.0 N
Belleville-bricka 12.8 mm 38.1 mm 3986.0 N Rostfritt stål

10634684

Prisintervall
79,5904 kr - 71,6018 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    38.1 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    1.8 mm
  • Belastad höjd
    2.2 mm
  • Last i liggande läge
    3986.0 N
Belleville-bricka 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Rostfritt stål

10633809

Prisintervall
271,7614 kr - 258,1511 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    63.5 mm
  • Innerdiameter
    31.8 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastad höjd
    3.1 mm
  • Last i liggande läge
    5605.0 N
Belleville-bricka ASTM 4.8 mm 14.3 mm Kolstål

10443873

Prisintervall
22,3385 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    14.3 mm
  • Innerdiameter
    4.8 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Belastad höjd
    0.9 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    329.20 N
Belleville-bricka ASTM 19.2 mm 38.1 mm Kolstål

10444184

Prisintervall
30,3272 kr - 27,2205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    38.1 mm
  • Innerdiameter
    19.2 mm
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Belastad höjd
    1.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1072.0 N
Belleville-bricka 16.0 mm 47.6 mm 13812.0 N Kolstål

10628881

Prisintervall
83,4368 kr - 75,3002 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    47.6 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    3.2 mm
  • Belastad höjd
    3.6 mm
  • Last i liggande läge
    13812.0 N