Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fjäderbrickor utformade för att upprätthålla en konsekvent kraft genom ett brett spektrum av avböjning. De kan staplas flera gånger och fördelar hög lastkapacitet med ett litet fotavtryck. De svarar bra på tryck, stötar eller variationer i vibrationen. Material: Rostfritt stål, Stål, Acetal, Kolstål Färg: Naturfärgad, Vit, Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2411 kr - 0,2411 kr | 1221 I lager |
0.201 in
5.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,176 kr - 0,176 kr | 11168 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4586 kr - 0,4586 kr | 1992 I lager |
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1834 kr - 0,1834 kr | 3156 I lager |
0.161 in
4.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2529 kr - 0,2529 kr | 3670 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 20,7112 kr - 23,0782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 20,1195 kr - 22,3385 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 21,5988 kr - 24,1138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 27,2205 kr - 30,3272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 34,4694 kr - 38,3158 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 17,9004 kr - 19,8236 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 16,8648 kr - 18,788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 19,9715 kr - 22,3385 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.22 in
5.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 21,8947 kr - 24,4097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 27,8122 kr - 30,771 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
| 33,138 kr - 36,9844 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 122,4923 kr - 136,1026 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 21,0071 kr - 23,522 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 19,8236 kr - 22,0427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 19,0839 kr - 21,303 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta