Meny Sök

Spring Washers

I lager

Fjäderbrickor utformade för att upprätthålla en konsekvent kraft genom ett brett spektrum av avböjning. De kan staplas flera gånger och fördelar hög lastkapacitet med ett litet fotavtryck. De svarar bra på tryck, stötar eller variationer i vibrationen. Material: Rostfritt stål, Stål, Acetal, Kolstål Färg: Naturfärgad, Vit, Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
125 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,1834 kr - 0,1834 kr 3156 I lager
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,2411 kr - 0,2411 kr 1221 I lager
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,2529 kr - 0,2529 kr 3670 I lager
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,4586 kr - 0,4586 kr 1992 I lager
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,176 kr - 0,176 kr 11168 I lager
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
18,4922 kr - 20,5633 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
20,1195 kr - 22,3385 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
20,5633 kr - 22,7823 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
22,4865 kr - 25,1493 kr Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
26,3329 kr - 29,1437 kr Fråga angående leveranstidhär
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
30,9189 kr - 34,3215 kr Fråga angående leveranstidhär
17.6 mm
34.9 mm
1.7 mm
38,1679 kr - 42,3101 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
83,2888 kr - 92,461 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
50.8 mm
3.6 mm
108,1424 kr - 120,2732 kr Fråga angående leveranstidhär
31.8 mm
63.5 mm
3.1 mm
18,936 kr - 21,0071 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
23,8179 kr - 26,6287 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
35,9488 kr - 39,6472 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
44,973 kr - 50,0029 kr Fråga angående leveranstidhär
17.6 mm
34.9 mm
1.1 mm
174,7143 kr - 183,5906 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
1,2918 kr - 1,5949 kr 374 I lager
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
  • av 7
Fjäderbricka 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Stål

10240045

Prisintervall
0,1834 kr - 0,1834 kr

Lagernivåer
3156 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Innerdiameter
    4.1 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Stål

10240052

Prisintervall
0,2411 kr - 0,2411 kr

Lagernivåer
1221 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    8.8 mm
  • Innerdiameter
    5.1 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Stål

10240069

Prisintervall
0,2529 kr - 0,2529 kr

Lagernivåer
3670 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    9.9 mm
  • Innerdiameter
    6.1 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Stål

10240076

Prisintervall
0,4586 kr - 0,4586 kr

Lagernivåer
1992 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Stål

10240038

Prisintervall
0,176 kr - 0,176 kr

Lagernivåer
11168 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    5.6 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    Stål
Belleville-bricka ASTM 3.5 mm 11.1 mm Kolstål

10234860

Prisintervall
20,5633 kr - 18,4922 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    11.1 mm
  • Innerdiameter
    3.5 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastad höjd
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    281.60 N
Belleville-bricka ASTM 4.8 mm 14.3 mm Kolstål

10443873

Prisintervall
22,3385 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    14.3 mm
  • Innerdiameter
    4.8 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Belastad höjd
    0.9 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    329.20 N
Belleville-bricka ASTM 9.7 mm 19.1 mm Kolstål

10443958

Prisintervall
22,7823 kr - 20,5633 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    19.1 mm
  • Innerdiameter
    9.7 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Belastad höjd
    1.1 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    627.0 N
Belleville-bricka ASTM 8.1 mm 23.8 mm Kolstål

10444023

Prisintervall
25,1493 kr - 22,4865 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    23.8 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Belastad höjd
    1.4 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    823.0 N
Belleville-bricka ASTM 14.4 mm 28.6 mm Kolstål

10444092

Prisintervall
29,1437 kr - 26,3329 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    28.6 mm
  • Innerdiameter
    14.4 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Belastad höjd
    1.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1530.0 N
Belleville-bricka ASTM 17.6 mm 34.9 mm Kolstål

10444177

Prisintervall
34,3215 kr - 30,9189 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    34.9 mm
  • Innerdiameter
    17.6 mm
  • Tjocklek
    1.7 mm
  • Belastad höjd
    2.1 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2260.0 N
Belleville-bricka ASTM 22.2 mm 44.5 mm Kolstål

10444238

Prisintervall
42,3101 kr - 38,1679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    44.5 mm
  • Innerdiameter
    22.2 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastad höjd
    2.2 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1699.0 N
Belleville-bricka 25.4 mm 50.8 mm 21458.0 N Kolstål

10629628

Prisintervall
92,461 kr - 83,2888 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    50.8 mm
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Tjocklek
    3.6 mm
  • Belastad höjd
    4.1 mm
  • Last i liggande läge
    21458.0 N
Belleville-bricka 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N Kolstål

10645475

Prisintervall
120,2732 kr - 108,1424 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    63.5 mm
  • Innerdiameter
    31.8 mm
  • Tjocklek
    3.1 mm
  • Belastad höjd
    3.8 mm
  • Last i liggande läge
    14234.0 N
Belleville-bricka AMS 6.5 mm 12.7 mm Rostfritt stål

10423059

Prisintervall
21,0071 kr - 18,936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Belastad höjd
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    169.0 N
Belleville-bricka AMS 9.7 mm 19.1 mm Rostfritt stål

10444320

Prisintervall
26,6287 kr - 23,8179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    19.1 mm
  • Innerdiameter
    9.7 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Belastad höjd
    1.1 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    627.0 N
Belleville-bricka AMS 12.8 mm 25.4 mm Rostfritt stål

10444405

Prisintervall
39,6472 kr - 35,9488 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    25.4 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastad höjd
    1.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1286.0 N
Belleville-bricka AMS 17.6 mm 34.9 mm Rostfritt stål

10444450

Prisintervall
50,0029 kr - 44,973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    34.9 mm
  • Innerdiameter
    17.6 mm
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Belastad höjd
    1.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1001.0 N
Belleville-bricka 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Rostfritt stål

10633908

Prisintervall
183,5906 kr - 174,7143 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    47.6 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    2.2 mm
  • Belastad höjd
    2.7 mm
  • Last i liggande läge
    5867.0 N
Fjäderbricka 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetal

10218341

Prisintervall
1,5949 kr - 1,2918 kr

Lagernivåer
374 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    21.5 mm
  • Innerdiameter
    11.5 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    Acetal