Meny Sök

Spring Washers

I lager

Fjäderbrickor utformade för att upprätthålla en konsekvent kraft genom ett brett spektrum av avböjning. De kan staplas flera gånger och fördelar hög lastkapacitet med ett litet fotavtryck. De svarar bra på tryck, stötar eller variationer i vibrationen. Material: Rostfritt stål, Stål, Acetal, Kolstål Färg: Naturfärgad, Vit, Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
125 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
19,3798 kr - 21,5988 kr Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
19,3798 kr - 21,5988 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
25,0014 kr - 27,8122 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
23,67 kr - 26,3329 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
19.1 mm
1.0 mm
57,8436 kr - 64,3528 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
52,5178 kr - 58,2874 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
20,1195 kr - 22,3385 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
21,5988 kr - 24,1138 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
60,6544 kr - 67,3116 kr Fråga angående leveranstidhär
28.6 mm
57.2 mm
1.9 mm
27,5164 kr - 30,623 kr Fråga angående leveranstidhär
11.2 mm
22.2 mm
0.8 mm
43,1977 kr - 47,9318 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
47.6 mm
1.5 mm
124,8593 kr - 138,6175 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
76.2 mm
2.3 mm
240,2507 kr - 252,9733 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
50.8 mm
2.5 mm
21,8947 kr - 24,2617 kr Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
20,7112 kr - 23,0782 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
45,5647 kr - 50,5946 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
38.1 mm
1.6 mm
13,2847 kr - 32,8421 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
43,7895 kr - 48,6714 kr Fråga angående leveranstidhär
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
27,2205 kr - 30,3272 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
99,8579 kr - 111,249 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
  • av 7
Belleville-bricka ASTM 8.1 mm 15.9 mm Kolstål

10443903

Prisintervall
21,5988 kr - 19,3798 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    15.9 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Belastad höjd
    1.4 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1134.0 N
Belleville-bricka AMS 6.5 mm 12.7 mm Rostfritt stål

10444252

Prisintervall
21,5988 kr - 19,3798 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastad höjd
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    245.0 N
Belleville-bricka AMS 6.5 mm 12.7 mm Rostfritt stål

10444276

Prisintervall
27,8122 kr - 25,0014 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastad höjd
    1.1 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    716.0 N
Belleville-bricka AMS 9.7 mm 19.1 mm Rostfritt stål

10444337

Prisintervall
26,3329 kr - 23,67 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    19.1 mm
  • Innerdiameter
    9.7 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastad höjd
    1.2 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    885.0 N
Belleville-bricka 12.8 mm 25.4 mm 5938.0 N Rostfritt stål

10633816

Prisintervall
64,3528 kr - 57,8436 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    25.4 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    1.9 mm
  • Belastad höjd
    2.1 mm
  • Last i liggande läge
    5938.0 N
Belleville-bricka AMS 19.2 mm 38.1 mm Rostfritt stål

10234884

Prisintervall
58,2874 kr - 52,5178 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    38.1 mm
  • Innerdiameter
    19.2 mm
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Belastad höjd
    1.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1072.0 N
Belleville-bricka ASTM 9.7 mm 19.1 mm Kolstål

10443996

Prisintervall
22,3385 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    19.1 mm
  • Innerdiameter
    9.7 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Belastad höjd
    1.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1624.0 N
Belleville-bricka ASTM 12.8 mm 25.4 mm Kolstål

10444061

Prisintervall
24,1138 kr - 21,5988 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    25.4 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastad höjd
    1.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1286.0 N
Belleville-bricka 28.6 mm 57.2 mm 4893.0 N Kolstål

10630358

Prisintervall
67,3116 kr - 60,6544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    57.2 mm
  • Innerdiameter
    28.6 mm
  • Tjocklek
    1.9 mm
  • Belastad höjd
    2.9 mm
  • Last i liggande läge
    4893.0 N
Belleville-bricka AMS 11.2 mm 22.2 mm Rostfritt stål

10444351

Prisintervall
30,623 kr - 27,5164 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    22.2 mm
  • Innerdiameter
    11.2 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastad höjd
    1.1 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    507.0 N
Belleville-bricka ASTM 16.0 mm 47.6 mm Kolstål

10444245

Prisintervall
47,9318 kr - 43,1977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    47.6 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastad höjd
    2.2 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1481.0 N
Belleville-bricka 25.4 mm 76.2 mm 5534.0 N Kolstål

10642511

Prisintervall
138,6175 kr - 124,8593 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    76.2 mm
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Tjocklek
    2.3 mm
  • Belastad höjd
    3.4 mm
  • Last i liggande läge
    5534.0 N
Belleville-bricka 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Rostfritt stål

10641934

Prisintervall
252,9733 kr - 240,2507 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    50.8 mm
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Belastad höjd
    3.1 mm
  • Last i liggande läge
    9519.0 N
Belleville-bricka AMS 8.1 mm 15.9 mm Rostfritt stål

10444283

Prisintervall
24,2617 kr - 21,8947 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    15.9 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastad höjd
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    262.0 N
Belleville-bricka AMS 6.5 mm 12.7 mm Rostfritt stål

10444269

Prisintervall
23,0782 kr - 20,7112 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastad höjd
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    356.0 N
Belleville-bricka 19.2 mm 38.1 mm 3443.0 N Rostfritt stål

10641088

Prisintervall
50,5946 kr - 45,5647 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    38.1 mm
  • Innerdiameter
    19.2 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Belastad höjd
    2.1 mm
  • Last i liggande läge
    3443.0 N
Belleville-bricka AMS 9.7 mm 19.1 mm Rostfritt stål

10444344

Prisintervall
32,8421 kr - 13,2847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    19.1 mm
  • Innerdiameter
    9.7 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Belastad höjd
    1.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1624.0 N
Belleville-bricka AMS 14.4 mm 28.6 mm Rostfritt stål

10444412

Prisintervall
48,6714 kr - 43,7895 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    28.6 mm
  • Innerdiameter
    14.4 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastad höjd
    1.4 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    733.0 N
Belleville-bricka ASTM 16.0 mm 31.8 mm Kolstål

10444139

Prisintervall
30,3272 kr - 27,2205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    31.8 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Belastad höjd
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1793.0 N
Belleville-bricka 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Rostfritt stål

10641040

Prisintervall
111,249 kr - 99,8579 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    50.8 mm
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Tjocklek
    1.7 mm
  • Belastad höjd
    2.5 mm
  • Last i liggande läge
    3825.0 N