Meny Sök

Spring Washers

I lager

Fjäderbrickor utformade för att upprätthålla en konsekvent kraft genom ett brett spektrum av avböjning. De kan staplas flera gånger och fördelar hög lastkapacitet med ett litet fotavtryck. De svarar bra på tryck, stötar eller variationer i vibrationen. Material: Rostfritt stål, Stål, Acetal, Kolstål Färg: Naturfärgad, Vit, Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
125 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
18,4922 kr - 20,5633 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
20,1195 kr - 22,3385 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
63,0214 kr - 70,1224 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
50.8 mm
2.5 mm
17,3086 kr - 19,2319 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6 mm
11.1 mm
0.6 mm
16,8648 kr - 18,6401 kr Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
21,303 kr - 23,67 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
19.1 mm
0.9 mm
20,5633 kr - 22,7823 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
22,4865 kr - 25,1493 kr Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
26,3329 kr - 29,1437 kr Fråga angående leveranstidhär
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
30,9189 kr - 34,3215 kr Fråga angående leveranstidhär
17.6 mm
34.9 mm
1.7 mm
38,1679 kr - 42,3101 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
83,2888 kr - 92,461 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
50.8 mm
3.6 mm
108,1424 kr - 120,2732 kr Fråga angående leveranstidhär
31.8 mm
63.5 mm
3.1 mm
18,936 kr - 21,0071 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
22,7824 kr - 25,2973 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
24.1 mm
1.2 mm
33,5818 kr - 37,1323 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
28.6 mm
2.0 mm
23,8179 kr - 26,6287 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
177,821 kr - 187,1411 kr Fråga angående leveranstidhär
31.8 mm
63.5 mm
4.4 mm
43,1977 kr - 47,9318 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
47.6 mm
1.5 mm
27,5164 kr - 30,623 kr Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
  • av 7
Belleville-bricka ASTM 3.5 mm 11.1 mm Kolstål

10234860

Prisintervall
20,5633 kr - 18,4922 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    11.1 mm
  • Innerdiameter
    3.5 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastad höjd
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    281.60 N
Belleville-bricka ASTM 4.8 mm 14.3 mm Kolstål

10443873

Prisintervall
22,3385 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    14.3 mm
  • Innerdiameter
    4.8 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Belastad höjd
    0.9 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    329.20 N
Belleville-bricka 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Kolstål

10642863

Prisintervall
70,1224 kr - 63,0214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    50.8 mm
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Belastad höjd
    3.1 mm
  • Last i liggande läge
    9519.0 N
Belleville-bricka 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N Kolstål

10645468

Prisintervall
19,2319 kr - 17,3086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    11.1 mm
  • Innerdiameter
    5.6 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastad höjd
    0.7 mm
  • Last i liggande läge
    618.0 N
Belleville-bricka ASTM 8.1 mm 15.9 mm Kolstål

10443880

Prisintervall
18,6401 kr - 16,8648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    15.9 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastad höjd
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    262.0 N
Belleville-bricka ASTM 6.5 mm 19.1 mm Kolstål

10443965

Prisintervall
23,67 kr - 21,303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    19.1 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Belastad höjd
    1.1 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    555.0 N
Belleville-bricka ASTM 9.7 mm 19.1 mm Kolstål

10443958

Prisintervall
22,7823 kr - 20,5633 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    19.1 mm
  • Innerdiameter
    9.7 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Belastad höjd
    1.1 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    627.0 N
Belleville-bricka ASTM 8.1 mm 23.8 mm Kolstål

10444023

Prisintervall
25,1493 kr - 22,4865 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    23.8 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Belastad höjd
    1.4 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    823.0 N
Belleville-bricka ASTM 14.4 mm 28.6 mm Kolstål

10444092

Prisintervall
29,1437 kr - 26,3329 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    28.6 mm
  • Innerdiameter
    14.4 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Belastad höjd
    1.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1530.0 N
Belleville-bricka ASTM 17.6 mm 34.9 mm Kolstål

10444177

Prisintervall
34,3215 kr - 30,9189 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    34.9 mm
  • Innerdiameter
    17.6 mm
  • Tjocklek
    1.7 mm
  • Belastad höjd
    2.1 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2260.0 N
Belleville-bricka ASTM 22.2 mm 44.5 mm Kolstål

10444238

Prisintervall
42,3101 kr - 38,1679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    44.5 mm
  • Innerdiameter
    22.2 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastad höjd
    2.2 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1699.0 N
Belleville-bricka 25.4 mm 50.8 mm 21458.0 N Kolstål

10629628

Prisintervall
92,461 kr - 83,2888 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    50.8 mm
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Tjocklek
    3.6 mm
  • Belastad höjd
    4.1 mm
  • Last i liggande läge
    21458.0 N
Belleville-bricka 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N Kolstål

10645475

Prisintervall
120,2732 kr - 108,1424 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    63.5 mm
  • Innerdiameter
    31.8 mm
  • Tjocklek
    3.1 mm
  • Belastad höjd
    3.8 mm
  • Last i liggande läge
    14234.0 N
Belleville-bricka AMS 6.5 mm 12.7 mm Rostfritt stål

10423059

Prisintervall
21,0071 kr - 18,936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Belastad höjd
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    169.0 N
Belleville-bricka ASTM 9.7 mm 24.1 mm Kolstål

10444030

Prisintervall
25,2973 kr - 22,7824 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    24.1 mm
  • Innerdiameter
    9.7 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Belastad höjd
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    986.0 N
Belleville-bricka ASTM 9.7 mm 28.6 mm Kolstål

10444108

Prisintervall
37,1323 kr - 33,5818 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    28.6 mm
  • Innerdiameter
    9.7 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastad höjd
    2.2 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2251.0 N
Belleville-bricka AMS 9.7 mm 19.1 mm Rostfritt stål

10444320

Prisintervall
26,6287 kr - 23,8179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    19.1 mm
  • Innerdiameter
    9.7 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Belastad höjd
    1.1 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    627.0 N
Belleville-bricka 31.8 mm 63.5 mm 31800.0 N Kolstål

10639269

Prisintervall
187,1411 kr - 177,821 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    63.5 mm
  • Innerdiameter
    31.8 mm
  • Tjocklek
    4.4 mm
  • Belastad höjd
    5.0 mm
  • Last i liggande läge
    31800.0 N
Belleville-bricka ASTM 16.0 mm 47.6 mm Kolstål

10444245

Prisintervall
47,9318 kr - 43,1977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    47.6 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastad höjd
    2.2 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1481.0 N
Belleville-bricka AMS 8.1 mm 15.9 mm Rostfritt stål

10444306

Prisintervall
30,623 kr - 27,5164 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    15.9 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Belastad höjd
    1.4 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1134.0 N