Meny Sök

Ställbara mini-kompressionslås

I lager

Det ställbara mini-kompressionslåset är IP65-klassat och tillverkat av pressgjuten zink med svart pulverlackering. Det har 4 mm kompression och levereras med en tätande packning. De har en enkel justering av greppområdet och är perfekt för tillämpningar med begränsad yta. Passande nycklar säljes separat.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
41 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Handtagstyp Spärrmodell Hylsans höjd Monteringshålets längd Regelmaterial Höljets diameter Låsområde Köp
46,6326 kr - 72,5398 kr Fråga angående leveranstidhär
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
45,0556 kr - 70,0865 kr Fråga angående leveranstidhär
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
34,6819 kr - 53,9497 kr 95 I lager
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
46,6326 kr - 72,5398 kr Fråga angående leveranstidhär
21.7 mm
16.0 - 19.2 mm
171,1638 kr - 239,6294 kr 6 I lager
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
69,8811 kr - 108,7039 kr Fråga angående leveranstidhär
21.7 mm
16.0 - 19.2 mm
54,0899 kr - 84,1398 kr Fråga angående leveranstidhär
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
45,0556 kr - 70,0865 kr Fråga angående leveranstidhär
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
46,6326 kr - 72,5398 kr 36 I lager
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
173,709 kr - 243,1926 kr 14 I lager
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
171,1638 kr - 239,6294 kr 117 I lager
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
171,1638 kr - 239,6294 kr 138 I lager
21.7 mm
16.0 - 19.2 mm
173,709 kr - 243,1926 kr 75 I lager
21.7 mm
9.6 - 12.8 mm
73,3767 kr - 114,1414 kr Fråga angående leveranstidhär
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
12.8 - 16.0 mm
171,1638 kr - 239,6294 kr 57 I lager
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
173,709 kr - 243,1926 kr 171 I lager
21.7 mm
9.6 - 12.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
19.2 - 22.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
16.0 - 19.2 mm
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Rostfritt stål
9.6 - 12.8 mm
  • av 3
Kompressionslås, Mini 25.6 mm

20063481

Prisintervall
72,5398 kr - 46,6326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsområde
    22.4 - 25.6 mm
  • Hylsans höjd
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Monteringshålets bredd
    13.5 mm
Regelspärr med kompression 13.5 mm

20063436

Prisintervall
70,0865 kr - 45,0556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsområde
    25.2 - 28.4 mm
  • Hylsans höjd
    21.7 mm
  • Commodity Code
    7318220039
  • Monteringshålets bredd
    13.5 mm
Regelspärr med kompression 13.5 mm

20063399

Prisintervall
53,9497 kr - 34,6819 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsområde
    12.8 - 16.0 mm
  • Hylsans höjd
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Monteringshålets bredd
    13.5 mm
Kompressionslås, Mini 19.2 mm

20063405

Prisintervall
72,5398 kr - 46,6326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsområde
    16.0 - 19.2 mm
  • Hylsans höjd
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Monteringshålets bredd
    13.5 mm
Regelspärr med kompression 13.5 mm

20063368

Prisintervall
239,6294 kr - 171,1638 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsområde
    22.4 - 25.6 mm
  • Hylsans höjd
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Monteringshålets bredd
    13.5 mm
Regelspärr med kompression 13.5 mm

20063528

Prisintervall
108,7039 kr - 69,8811 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsområde
    16.0 - 19.2 mm
  • Hylsans höjd
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Monteringshålets bredd
    13.5 mm
Kompressionslås, Mini 28.4 mm

20063559

Prisintervall
84,1398 kr - 54,0899 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsområde
    25.2 - 28.4 mm
  • Hylsans höjd
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Monteringshålets bredd
    13.5 mm
Kompressionslås, Mini 16.0 mm

20063450

Prisintervall
70,0865 kr - 45,0556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsområde
    12.8 - 16.0 mm
  • Hylsans höjd
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Monteringshålets bredd
    13.5 mm
Regelspärr med kompression 13.5 mm

20063429

Prisintervall
72,5398 kr - 46,6326 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsområde
    22.4 - 25.6 mm
  • Hylsans höjd
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Monteringshålets bredd
    13.5 mm
Kompressionslås, Mini 22.4 mm

20063474

Prisintervall
243,1926 kr - 173,709 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsområde
    19.2 - 22.4 mm
  • Hylsans höjd
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Monteringshålets bredd
    13.5 mm
Regelspärr med kompression 13.5 mm

20063412

Prisintervall
239,6294 kr - 171,1638 kr

Lagernivåer
117 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsområde
    19.2 - 22.4 mm
  • Hylsans höjd
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Monteringshålets bredd
    13.5 mm
Regelspärr med kompression 13.5 mm

20063344

Prisintervall
239,6294 kr - 171,1638 kr

Lagernivåer
138 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsområde
    16.0 - 19.2 mm
  • Hylsans höjd
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Monteringshålets bredd
    13.5 mm
Kompressionslås, Mini 12.8 mm

20063443

Prisintervall
243,1926 kr - 173,709 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsområde
    9.6 - 12.8 mm
  • Hylsans höjd
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Monteringshålets bredd
    13.5 mm
Regelspärr med kompression 13.5 mm

20063511

Prisintervall
114,1414 kr - 73,3767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsområde
    12.8 - 16.0 mm
  • Hylsans höjd
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Monteringshålets bredd
    13.5 mm
Kompressionslås, Mini Sexkantsnyckel, 4,0 mm 16.0 mm

20052379


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Sexkantsnyckel, 4,0 mm
Regelspärr med kompression 13.5 mm

20123185

Prisintervall
239,6294 kr - 171,1638 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsområde
    19.2 - 22.4 mm
  • Hylsans höjd
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301300000
  • Monteringshålets bredd
    13.5 mm
Kompressionslås, Mini 12.8 mm

20123215

Prisintervall
243,1926 kr - 173,709 kr

Lagernivåer
171 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsområde
    9.6 - 12.8 mm
  • Hylsans höjd
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301300000
  • Monteringshålets bredd
    13.5 mm
Kompressionslås, Mini Sexkantsnyckel, 4,0 mm 22.4 mm

20052393


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Sexkantsnyckel, 4,0 mm
Kompressionslås, Mini Sexkantsnyckel, 4,0 mm 19.2 mm

20052386


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Sexkantsnyckel, 4,0 mm
Kompressionslås, Mini Sexkantsnyckel, 4,0 mm 12.8 mm

20052423


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Spärrmodell
    Compression Latch
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Sexkantsnyckel, 4,0 mm