Det ställbara mini-kompressionslåset är IP65-klassat och tillverkat av pressgjuten zink med svart pulverlackering. Det har 4 mm kompression och levereras med en tätande packning. De har en enkel justering av greppområdet och är perfekt för tillämpningar med begränsad yta. Passande nycklar säljes separat.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Handtagstyp | Spärrmodell | Hylsans höjd | Monteringshålets längd | Regelmaterial | Höljets diameter | Låsområde | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195,5959 kr - 217,3288 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
188,9815 kr - 209,9795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.764 - 0.882 in
19.4 - 22.4 mm
|
||
196,7324 kr - 218,5917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
188,9815 kr - 209,9795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
196,7324 kr - 218,5917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
188,9815 kr - 209,9795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
195,3398 kr - 217,0442 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
200,192 kr - 222,4355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
188,9815 kr - 209,9795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
188,9815 kr - 209,9795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
188,9815 kr - 209,9795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
|||
188,9815 kr - 209,9795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
|||
168,6495 kr - 236,1093 kr | 171 I lager |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.378 - 1.811 in
9.6 - 46.0 mm
|
||
166,1784 kr - 232,6498 kr | 137 I lager |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.992 - 1.197 in
25.2 - 30.4 mm
|
||
187,47 kr - 262,458 kr | 257 I lager |
Handtag med 4 mm insexspår
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.378 - 1.811 in
9.6 - 46.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta