Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Det ställbara mini-kompressionslåset är IP65-klassat och tillverkat av pressgjuten zink med svart pulverlackering. Det har 4 mm kompression och levereras med en tätande packning. De har en enkel justering av greppområdet och är perfekt för tillämpningar med begränsad yta. Passande nycklar säljes separat.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Handtagstyp | Spärrmodell | Hylsans höjd | Monteringshålets längd | Regelmaterial | Höljets diameter | Låsområde | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,2744 kr - 70,4269 kr | 36 I lager |
Handtag som kräver verktyg
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stål
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
45,2744 kr - 70,4269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
|||
187,47 kr - 262,458 kr | 257 I lager |
Handtag med 4 mm insexspår
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.378 - 1.811 in
9.6 - 46.0 mm
|
||
166,1784 kr - 232,6498 kr | 137 I lager |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.992 - 1.197 in
25.2 - 30.4 mm
|
||
80,4733 kr - 125,1808 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med 4 mm insexspår
|
Small Compression Latches
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.992 - 1.197 in
25.2 - 30.4 mm
|
||
168,6495 kr - 236,1093 kr | 171 I lager |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.378 - 1.811 in
9.6 - 46.0 mm
|
||
188,9815 kr - 209,9795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
195,3398 kr - 217,0442 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
195,5959 kr - 217,3288 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
196,7324 kr - 218,5917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
188,9815 kr - 209,9795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.764 - 0.882 in
19.4 - 22.4 mm
|
||
196,7324 kr - 218,5917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
69,302 kr - 107,8032 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vingvred
|
Small Compression Latches
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.882 - 1.307 in
22.4 - 33.2 mm
|
||
196,7324 kr - 218,5917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
188,9815 kr - 209,9795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
200,192 kr - 222,4355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
188,9815 kr - 209,9795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
188,9815 kr - 209,9795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
188,9815 kr - 209,9795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Regelspärrar
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta