Det ställbara mini-kompressionslåset är IP65-klassat och tillverkat av pressgjuten zink med svart pulverlackering. Det har 4 mm kompression och levereras med en tätande packning. De har en enkel justering av greppområdet och är perfekt för tillämpningar med begränsad yta. Passande nycklar säljes separat.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Handtagstyp | Spärrmodell | Hylsans höjd | Monteringshålets längd | Regelmaterial | Höljets diameter | Låsområde | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188,9815 kr - 209,9795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.764 - 0.882 in
19.4 - 22.4 mm
|
||
196,7324 kr - 218,5917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
188,9815 kr - 209,9795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
196,7324 kr - 218,5917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
188,9815 kr - 209,9795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
200,192 kr - 222,4355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Rostfritt stål
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
55,9656 kr - 78,3519 kr | 352 I lager |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Minikompressionslås
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
52,5145 kr - 81,6891 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vingvred
|
Minikompressionslås
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
168,6495 kr - 236,1093 kr | 14 I lager |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Minikompressionslås
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
33,6717 kr - 52,3783 kr | 95 I lager |
Handtag som kräver verktyg
|
Minikompressionslås
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stål
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
43,7432 kr - 68,0451 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Minikompressionslås
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stål
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
71,2395 kr - 110,8169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vingvred
|
Minikompressionslås
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
168,6495 kr - 236,1093 kr | 75 I lager |
Handtag som kräver verktyg
|
Minikompressionslås
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
45,2744 kr - 70,4269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Minikompressionslås
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
166,1784 kr - 232,6498 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
Minikompressionslås
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stål
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
166,1784 kr - 232,6498 kr | 7 I lager |
Handtag med nyckel
|
Minikompressionslås
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stål
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
43,7432 kr - 68,0451 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rörformigt handtag med nyckel
|
Minikompressionslås
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
57,6195 kr - 89,6304 kr | 10 I lager |
Vingvred
|
Minikompressionslås
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
166,1784 kr - 232,6498 kr | 117 I lager |
Handtag som kräver verktyg
|
Minikompressionslås
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stål
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
45,2744 kr - 70,4269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver verktyg
|
Minikompressionslås
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta