Ställbara T-handtag med kompression används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. De finns i låsbara och icke låsbara varianter.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Regellängd | Hylsans höjd | Nyckeltyp | Minsta grepp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114,5939 kr - 178,2573 kr | 46 I lager |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nyckel CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 310,3817 kr - 434,5344 kr | 9 I lager |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nyckel CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 310,3817 kr - 434,5344 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nyckel CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 263,2715 kr - 368,5801 kr | 109 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Utan nyckel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 111,9186 kr - 174,0956 kr | 18 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nyckel CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 310,3817 kr - 434,5344 kr | 50 I lager |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nyckel CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 263,2715 kr - 368,5801 kr | 271 I lager |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Utan nyckel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 263,2715 kr - 368,5801 kr | 50 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Utan nyckel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Utan nyckel
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Utan nyckel
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 310,3817 kr - 434,5344 kr | 24 I lager |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nyckel CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 310,3817 kr - 434,5344 kr | 32 I lager |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nyckel CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 263,2715 kr - 368,5801 kr | 69 I lager |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Utan nyckel
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 114,5898 kr - 178,2509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nyckel CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 310,3817 kr - 434,5344 kr | 39 I lager |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nyckel CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 128,704 kr - 200,2063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nyckel CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 263,2715 kr - 368,5801 kr | 133 I lager |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Utan nyckel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta