Insatsskruvar används för att säkra objekt genom att anlägga tryck eller friktion med eller mot ett annat objekt, t.ex. att fästa en trissa eller ett kugghjul på en axel.
Produkterna i vårt sortiment är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6, och finns i många olika gängstorlekar, gänglängder och skårstorlekar. Insatsskruvar är idealiska när skruvhuvudet ska vara i nivå med arbetsstycket i fråga.
Serienummer: SR1957
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5759 kr - 0,5759 kr | 13970 I lager |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,9389 kr - 2,0538 kr | 18438 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,6804 kr - 2,3842 kr | 19546 I lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,4022 kr - 8,4022 kr | 2750 I lager |
M12 x 1.75
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7751 kr - 0,7751 kr | 2000 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6104 kr - 0,8115 kr | 7700 I lager |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2452 kr - 1,3213 kr | 4713 I lager |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7454 kr - 0,8129 kr | 200 I lager |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,958 kr - 1,037 kr | 23948 I lager |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8905 kr - 1,1153 kr | 4237 I lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6104 kr - 0,7842 kr | 11812 I lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5285 kr - 0,5285 kr | 17700 I lager |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1746 kr - 1,864 kr | 10016 I lager |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,4129 kr - 2,4129 kr | 5990 I lager |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6464 kr - 0,9512 kr | 892 I lager |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,2265 kr - 1,2265 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5081 kr - 1,5081 kr | 10785 I lager |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2293 kr - 1,9675 kr | 5116 I lager |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5977 kr - 2,2338 kr | 2000 I lager |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,8463 kr - 5,1186 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta