Meny Sök

Standard runda ändskydd

I lager

Runda standardändkåpor håller smuts och andra föroreningar borta från gängade och ogängade rör, rörledningar och stänger. Finns i standardformat, kort eller långt format, beroende på avsedd användning. Kan motstå temperaturer på upp till 70 C.Används för att skydda gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Det förhindrar att smuts, skräp, damm och andra föroreningar skadar rören.Används för industriella tillämpningar, VVS och rörmokeri. Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SRF0068

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D h Köp
0,7914 kr - 1,2567 kr 500 I lager
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
1,8671 kr - 4,5674 kr 400 I lager
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
3,7487 kr - 8,273 kr Fråga angående leveranstidhär
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
1,0326 kr - 2,0395 kr Fråga angående leveranstidhär
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
2,0682 kr - 5,0701 kr 719 I lager
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
2,2406 kr - 5,5009 kr 540 I lager
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
4,0359 kr - 8,8906 kr Fråga angående leveranstidhär
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
0,7425 kr - 1,0369 kr 1444 I lager
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
1,623 kr - 2,9587 kr 3535 I lager
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
1,6086 kr - 2,9587 kr Fråga angående leveranstidhär
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
1,2826 kr - 2,3411 kr Fråga angående leveranstidhär
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
1,8671 kr - 3,404 kr Fråga angående leveranstidhär
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
3,763 kr - 8,2873 kr 210 I lager
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
1,8384 kr - 4,5386 kr Fråga angående leveranstidhär
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
3,3896 kr - 7,4543 kr Fråga angående leveranstidhär
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
2,2406 kr - 5,5009 kr 4250 I lager
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
6,6212 kr - 12,9553 kr 2450 I lager
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
0,7914 kr - 1,2567 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
1,6086 kr - 2,9587 kr 381 I lager
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
7,4399 kr - 14,5783 kr Fråga angående leveranstidhär
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
  • av 2
Runda ändskydd 16.7 mm 14.5 mm LDPE Naturfärgad

10327760

Prisintervall
1,2567 kr - 0,7914 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 32.8 mm 22.5 mm LDPE Naturfärgad

10327845

Prisintervall
4,5674 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 51.6 mm 16.0 mm LDPE Naturfärgad

10327920

Prisintervall
8,273 kr - 3,7487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 17.7 mm 14.5 mm LDPE Naturfärgad

10327777

Prisintervall
2,0395 kr - 1,0326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    17.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    19.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 32.8 mm 45.0 mm LDPE Naturfärgad

10327852

Prisintervall
5,0701 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
719 I lager
Egenskaper
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 35.0 mm 14.0 mm LDPE Naturfärgad

10327876

Prisintervall
5,5009 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
540 I lager
Egenskaper
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 59.5 mm 30 mm LDPE Naturfärgad

10327951

Prisintervall
8,8906 kr - 4,0359 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 10.3 mm 8.0 mm LDPE Naturfärgad

10327722

Prisintervall
1,0369 kr - 0,7425 kr

Lagernivåer
1444 I lager
Egenskaper
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 23.6 mm 18.5 mm LDPE Naturfärgad

10327807

Prisintervall
2,9587 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
3535 I lager
Egenskaper
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 25.7 mm 17.5 mm LDPE Naturfärgad

10327814

Prisintervall
2,9587 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 20.6 mm 15.0 mm LDPE Naturfärgad

10327791

Prisintervall
2,3411 kr - 1,2826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 29.5 mm 18.5 mm LDPE Naturfärgad

10327838

Prisintervall
3,404 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 50.8 mm 30.5 mm LDPE Naturfärgad

10327913

Prisintervall
8,2873 kr - 3,763 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 34.0 mm 26.0 mm LDPE Naturfärgad

10327869

Prisintervall
4,5386 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    34.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 56.3 mm 19.0 mm LDPE Naturfärgad

10327944

Prisintervall
7,4543 kr - 3,3896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 36.7 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

10327883

Prisintervall
5,5009 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
4250 I lager
Egenskaper
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 75.5 mm 36.0 mm LDPE Naturfärgad

10327975

Prisintervall
12,9553 kr - 6,6212 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 12.7 mm 13.5 mm LDPE Naturfärgad

10327746

Prisintervall
1,2567 kr - 0,7914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 26.3 mm 18.5 mm LDPE Naturfärgad

10327821

Prisintervall
2,9587 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
381 I lager
Egenskaper
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 101.8 mm 24.0 mm LDPE Naturfärgad

10328019

Prisintervall
14,5783 kr - 7,4399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten