Meny Sök

Standard runda ändskydd

I lager

Runda standardändkåpor håller smuts och andra föroreningar borta från gängade och ogängade rör, rörledningar och stänger. Finns i standardformat, kort eller långt format, beroende på avsedd användning. Kan motstå temperaturer på upp till 70 C.Används för att skydda gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Det förhindrar att smuts, skräp, damm och andra föroreningar skadar rören.Används för industriella tillämpningar, VVS och rörmokeri. Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SRF0068

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D h Köp
0,7353 kr - 1,0255 kr 35494 I lager
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
3,7487 kr - 8,273 kr 159 I lager
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
6,1616 kr - 12,0791 kr 2650 I lager
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
7,4399 kr - 14,5783 kr Fråga angående leveranstidhär
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
1,8671 kr - 3,404 kr Fråga angående leveranstidhär
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
1,2826 kr - 2,3411 kr 800 I lager
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
1,6086 kr - 2,9587 kr Fråga angående leveranstidhär
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
3,8061 kr - 8,431 kr 67 I lager
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
0,7425 kr - 1,1748 kr 5141 I lager
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
1,623 kr - 2,9587 kr 1835 I lager
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
1,8671 kr - 4,5674 kr 850 I lager
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
2,0682 kr - 5,0701 kr Fråga angående leveranstidhär
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
2,3985 kr - 5,9031 kr Fråga angående leveranstidhär
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
0,7914 kr - 1,2567 kr Fråga angående leveranstidhär
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
4,0359 kr - 8,8906 kr Fråga angående leveranstidhär
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
9,4651 kr - 16,7471 kr Fråga angående leveranstidhär
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
2,2406 kr - 5,5009 kr 290 I lager
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
2,2406 kr - 5,5009 kr 4250 I lager
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
0,6549 kr - 0,9149 kr 1443 I lager
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
0,7914 kr - 1,2567 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
  • av 2
Runda ändskydd 9.8 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10118696

Prisintervall
1,0255 kr - 0,7353 kr

Lagernivåer
35494 I lager
Egenskaper
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 51.6 mm 16.0 mm LDPE Naturfärgad

10327920

Prisintervall
8,273 kr - 3,7487 kr

Lagernivåer
159 I lager
Egenskaper
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 76.0 mm 18.0 mm LDPE Naturfärgad

10327982

Prisintervall
12,0791 kr - 6,1616 kr

Lagernivåer
2650 I lager
Egenskaper
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 101.8 mm 24.0 mm LDPE Naturfärgad

10328019

Prisintervall
14,5783 kr - 7,4399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 29.5 mm 18.5 mm LDPE Naturfärgad

10327838

Prisintervall
3,404 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 20.6 mm 15.0 mm LDPE Naturfärgad

10327791

Prisintervall
2,3411 kr - 1,2826 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 25.7 mm 17.5 mm LDPE Naturfärgad

10327814

Prisintervall
2,9587 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 52.5 mm 29.5 mm LDPE Naturfärgad

10327937

Prisintervall
8,431 kr - 3,8061 kr

Lagernivåer
67 I lager
Egenskaper
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 11.7 mm 12.5 mm LDPE Naturfärgad

10327739

Prisintervall
1,1748 kr - 0,7425 kr

Lagernivåer
5141 I lager
Egenskaper
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 23.6 mm 18.5 mm LDPE Naturfärgad

10327807

Prisintervall
2,9587 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
1835 I lager
Egenskaper
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 32.8 mm 22.5 mm LDPE Naturfärgad

10327845

Prisintervall
4,5674 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 32.8 mm 45.0 mm LDPE Naturfärgad

10327852

Prisintervall
5,0701 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 40.8 mm 28.0 mm LDPE Naturfärgad

10327890

Prisintervall
5,9031 kr - 2,3985 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 13.4 mm 13.5 mm LDPE Naturfärgad

10327753

Prisintervall
1,2567 kr - 0,7914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 59.5 mm 30 mm LDPE Naturfärgad

10327951

Prisintervall
8,8906 kr - 4,0359 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 69.8 mm 25.5 mm LDPE Naturfärgad

10327968

Prisintervall
16,7471 kr - 9,4651 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    69.8 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    74.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 35.0 mm 14.0 mm LDPE Naturfärgad

10327876

Prisintervall
5,5009 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
290 I lager
Egenskaper
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 36.7 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

10327883

Prisintervall
5,5009 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
4250 I lager
Egenskaper
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 7.8 mm 14.0 mm LDPE Naturfärgad

10327708

Prisintervall
0,9149 kr - 0,6549 kr

Lagernivåer
1443 I lager
Egenskaper
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 12.7 mm 13.5 mm LDPE Naturfärgad

10327746

Prisintervall
1,2567 kr - 0,7914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten