Meny Sök

Standard runda ändskydd

I lager

Runda standardändkåpor håller smuts och andra föroreningar borta från gängade och ogängade rör, rörledningar och stänger. Finns i standardformat, kort eller långt format, beroende på avsedd användning. Kan motstå temperaturer på upp till 70 C.Används för att skydda gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Det förhindrar att smuts, skräp, damm och andra föroreningar skadar rören.Används för industriella tillämpningar, VVS och rörmokeri. Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SRF0068

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D h Köp
0,7914 kr - 1,2567 kr 116 I lager
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
1,8671 kr - 4,5674 kr 850 I lager
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
0,6549 kr - 0,9149 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,7425 kr - 1,0369 kr 1444 I lager
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
1,623 kr - 2,9587 kr 1835 I lager
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
0,7425 kr - 1,0369 kr 4500 I lager
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
1,2826 kr - 2,3411 kr 800 I lager
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
0,7914 kr - 1,2567 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
1,2826 kr - 2,3411 kr 94 I lager
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
1,8384 kr - 4,5386 kr 45 I lager
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
3,3896 kr - 7,4543 kr Fråga angående leveranstidhär
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
9,4651 kr - 16,7471 kr Fråga angående leveranstidhär
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
4,0359 kr - 8,8906 kr Fråga angående leveranstidhär
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
7,4399 kr - 14,5783 kr Fråga angående leveranstidhär
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
0,6549 kr - 0,9149 kr 1443 I lager
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
1,6086 kr - 2,9587 kr 1500 I lager
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
3,8061 kr - 8,431 kr 67 I lager
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
2,0682 kr - 5,0701 kr Fråga angående leveranstidhär
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
1,6086 kr - 2,9587 kr Fråga angående leveranstidhär
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
0,7425 kr - 1,1748 kr 5141 I lager
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
  • av 2
Runda ändskydd 16.7 mm 14.5 mm LDPE Naturfärgad

10327760

Prisintervall
1,2567 kr - 0,7914 kr

Lagernivåer
116 I lager
Egenskaper
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 32.8 mm 22.5 mm LDPE Naturfärgad

10327845

Prisintervall
4,5674 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 5.7 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

10327692

Prisintervall
0,9149 kr - 0,6549 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 10.3 mm 8.0 mm LDPE Naturfärgad

10327722

Prisintervall
1,0369 kr - 0,7425 kr

Lagernivåer
1444 I lager
Egenskaper
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 23.6 mm 18.5 mm LDPE Naturfärgad

10327807

Prisintervall
2,9587 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
1835 I lager
Egenskaper
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 10.0 mm 8.0 mm LDPE Naturfärgad

10327715

Prisintervall
1,0369 kr - 0,7425 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 20.6 mm 15.0 mm LDPE Naturfärgad

10327791

Prisintervall
2,3411 kr - 1,2826 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 12.7 mm 13.5 mm LDPE Naturfärgad

10327746

Prisintervall
1,2567 kr - 0,7914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 19.7 mm 14.0 mm LDPE Naturfärgad

10327784

Prisintervall
2,3411 kr - 1,2826 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 34.0 mm 26.0 mm LDPE Naturfärgad

10327869

Prisintervall
4,5386 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • d
    34.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 56.3 mm 19.0 mm LDPE Naturfärgad

10327944

Prisintervall
7,4543 kr - 3,3896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 69.8 mm 25.5 mm LDPE Naturfärgad

10327968

Prisintervall
16,7471 kr - 9,4651 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    69.8 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    74.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 59.5 mm 30 mm LDPE Naturfärgad

10327951

Prisintervall
8,8906 kr - 4,0359 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 101.8 mm 24.0 mm LDPE Naturfärgad

10328019

Prisintervall
14,5783 kr - 7,4399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 7.8 mm 14.0 mm LDPE Naturfärgad

10327708

Prisintervall
0,9149 kr - 0,6549 kr

Lagernivåer
1443 I lager
Egenskaper
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 26.3 mm 18.5 mm LDPE Naturfärgad

10327821

Prisintervall
2,9587 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 52.5 mm 29.5 mm LDPE Naturfärgad

10327937

Prisintervall
8,431 kr - 3,8061 kr

Lagernivåer
67 I lager
Egenskaper
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 32.8 mm 45.0 mm LDPE Naturfärgad

10327852

Prisintervall
5,0701 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 25.7 mm 17.5 mm LDPE Naturfärgad

10327814

Prisintervall
2,9587 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 11.7 mm 12.5 mm LDPE Naturfärgad

10327739

Prisintervall
1,1748 kr - 0,7425 kr

Lagernivåer
5141 I lager
Egenskaper
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten