Meny Sök

Standard runda ändskydd

I lager

Runda standardändkåpor håller smuts och andra föroreningar borta från gängade och ogängade rör, rörledningar och stänger. Finns i standardformat, kort eller långt format, beroende på avsedd användning. Kan motstå temperaturer på upp till 70 C.Används för att skydda gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Det förhindrar att smuts, skräp, damm och andra föroreningar skadar rören.Används för industriella tillämpningar, VVS och rörmokeri. Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SRF0068

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D h Köp
3,7487 kr - 8,273 kr Fråga angående leveranstidhär
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
0,7425 kr - 1,1748 kr 14391 I lager
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
0,6549 kr - 0,9149 kr 4797 I lager
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
1,8671 kr - 4,5674 kr 400 I lager
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
0,7353 kr - 1,0255 kr 494 I lager
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
3,763 kr - 8,2873 kr 210 I lager
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
6,1616 kr - 12,0791 kr 2650 I lager
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
10,255 kr - 18,0828 kr 30 I lager
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
0,9062 kr - 1,4319 kr 12005 I lager
15.7 mm
17.0 mm
15.0 mm
1,3759 kr - 2,5135 kr 33600 I lager
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
0,7914 kr - 1,2567 kr 500 I lager
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
1,6086 kr - 2,9587 kr Fråga angående leveranstidhär
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
1,0326 kr - 2,0395 kr Fråga angående leveranstidhär
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
2,3985 kr - 5,9031 kr Fråga angående leveranstidhär
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
7,3537 kr - 14,4203 kr Fråga angående leveranstidhär
87.0 mm
90.0 mm
35.0 mm
0,7425 kr - 1,0369 kr 4500 I lager
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
0,6549 kr - 0,9149 kr Fråga angående leveranstidhär
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
2,0682 kr - 5,0701 kr 719 I lager
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
3,8061 kr - 8,431 kr 67 I lager
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
1,2826 kr - 2,3411 kr 94 I lager
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
  • av 2
Runda ändskydd 51.6 mm 16.0 mm LDPE Naturfärgad

10327920

Prisintervall
8,273 kr - 3,7487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 11.7 mm 12.5 mm LDPE Naturfärgad

10327739

Prisintervall
1,1748 kr - 0,7425 kr

Lagernivåer
14391 I lager
Egenskaper
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 5.7 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

10327692

Prisintervall
0,9149 kr - 0,6549 kr

Lagernivåer
4797 I lager
Egenskaper
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 32.8 mm 22.5 mm LDPE Naturfärgad

10327845

Prisintervall
4,5674 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 9.8 mm 11.0 mm LDPE Naturfärgad

10118696

Prisintervall
1,0255 kr - 0,7353 kr

Lagernivåer
494 I lager
Egenskaper
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 50.8 mm 30.5 mm LDPE Naturfärgad

10327913

Prisintervall
8,2873 kr - 3,763 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 76.0 mm 18.0 mm LDPE Naturfärgad

10327982

Prisintervall
12,0791 kr - 6,1616 kr

Lagernivåer
2650 I lager
Egenskaper
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 79.5 mm 25.5 mm LDPE Naturfärgad

10327999

Prisintervall
18,0828 kr - 10,255 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 15.7 mm 15.0 mm LDPE Naturfärgad

10118702

Prisintervall
1,4319 kr - 0,9062 kr

Lagernivåer
12005 I lager
Egenskaper
  • d
    15.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 21.2 mm 16.0 mm LDPE Naturfärgad

10118719

Prisintervall
2,5135 kr - 1,3759 kr

Lagernivåer
33600 I lager
Egenskaper
  • d
    21.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    23.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 16.7 mm 14.5 mm LDPE Naturfärgad

10327760

Prisintervall
1,2567 kr - 0,7914 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 25.7 mm 17.5 mm LDPE Naturfärgad

10327814

Prisintervall
2,9587 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 17.7 mm 14.5 mm LDPE Naturfärgad

10327777

Prisintervall
2,0395 kr - 1,0326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    17.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    19.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 40.8 mm 28.0 mm LDPE Naturfärgad

10327890

Prisintervall
5,9031 kr - 2,3985 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 87.0 mm 35.0 mm LDPE Naturfärgad

10328002

Prisintervall
14,4203 kr - 7,3537 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    87.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 10.0 mm 8.0 mm LDPE Naturfärgad

10327715

Prisintervall
1,0369 kr - 0,7425 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 7.8 mm 14.0 mm LDPE Naturfärgad

10327708

Prisintervall
0,9149 kr - 0,6549 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 32.8 mm 45.0 mm LDPE Naturfärgad

10327852

Prisintervall
5,0701 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
719 I lager
Egenskaper
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 52.5 mm 29.5 mm LDPE Naturfärgad

10327937

Prisintervall
8,431 kr - 3,8061 kr

Lagernivåer
67 I lager
Egenskaper
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 19.7 mm 14.0 mm LDPE Naturfärgad

10327784

Prisintervall
2,3411 kr - 1,2826 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten