Våra välvda blanka vred är perfekta för många olika tillämpningar, från tillverkningsutrustning för metall till utställningsmöbler, och finns i många olika storlekar och varianter. De stjärnformade sidorna är enkla att greppa.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängans material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214,4763 kr - 492,4104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
Mässing
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 258,7594 kr - 279,4786 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.898 in
99.0 mm
|
Stål
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 110,6862 kr - 253,8166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
Stål
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 278,5266 kr - 306,5268 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Mässing
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta