Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Antal lober | Gängstorlek | Färg | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,2935 kr - 80,2109 kr | 200 I lager |
|
4
|
M10
|
Svart
|
Fenolplast
|
||
| 400 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Svart
|
Nylon
|
|||
| 104,1662 kr - 104,1662 kr | 40 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Svart
|
PP
|
||
| 66,7751 kr - 66,7751 kr | 151 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Svart
|
PP
|
||
| 72,1233 kr - 72,1233 kr | 40 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Svart
|
PP
|
||
| 37,1297 kr - 37,1297 kr | 14 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Svart
|
PP
|
||
| 378,6282 kr - 378,6282 kr | 1 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
8
|
M10
|
Grå
|
304 Rostfritt stål
|
||
| 51,5452 kr - 51,5452 kr | 23 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M8
|
Svart
|
PP
|
||
| 576,3411 kr - 576,3411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
8
|
M10
|
Naturfärgad
|
304 Rostfritt stål
|
||
| 106,8249 kr - 106,8249 kr | 421 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Svart
|
PP
|
||
| 178,1317 kr - 180,8389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Krom
|
PA
|
||
| 27,2479 kr - 27,2479 kr | 376 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M6
|
Svart
|
PP
|
||
| 76,1344 kr - 76,1344 kr | 50 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Svart
|
PP
|
||
| 56,0942 kr - 56,0942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
4
|
M8
|
Svart
|
PP
|
||
| 100,1638 kr - 100,1638 kr | 161 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M10
|
Svart
|
PP
|
||
| 100,2721 kr - 100,2721 kr | 20 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Svart
|
PP
|
||
| 27,7059 kr - 27,7059 kr | 26753 I lager |
|
4
|
M6
|
Svart
|
Fenolplast
|
||
| 15,6124 kr - 54,617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M6
|
Svart
|
Nylon
|
||
| 54,622 kr - 54,622 kr | 146 I lager |
|
4
|
M10
|
Svart
|
Fenolplast
|
||
| 35,3009 kr - 35,3009 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M6
|
Svart
|
PP
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta