Meny Sök

Stjärnsformade vred - gängad bult

I lager

Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
268 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
47,4879 kr - 47,7838 kr 9 I lager
40.0 mm
M8
Hongängad
12.0 mm
PP
78,238 kr - 79,2079 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0 mm
M12
Hongängad
37.0 mm
PP
27,6643 kr - 27,9602 kr 145 I lager
25.0 mm
M5
Hangänga
10.0 mm
PP
42,458 kr - 42,606 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M6
Hangänga
20.0 mm
PP
46,4524 kr - 46,6003 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M8
Hangänga
16.0 mm
PP
54,6373 kr - 55,1222 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Hangänga
30.0 mm
PP
85,9517 kr - 86,2476 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0 mm
M12
Hangänga
30.0 mm
PP
130,481 kr - 134,046 kr Fråga angående leveranstidhär
53.0 mm
M10
Hongängad
13.0 mm
TPE
94,976 kr - 97,9123 kr 5 I lager
43.0 mm
M8
Hangänga
20.0 mm
TPE
129,8892 kr - 133,4647 kr 89 I lager
53.0 mm
M10
Hangänga
30.0 mm
TPE
64,2488 kr - 77,9631 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0 mm
M12
Hongängad
Fenolplast
117,6804 kr - 119,4585 kr Fråga angående leveranstidhär
53.0 mm
M10
Hangänga
20.0 mm
TPE
15,2036 kr - 36,2447 kr 21 I lager
32.0 mm
M6
Hongängad
Fenolplast
47,4879 kr - 47,7838 kr 59 I lager
50.0 mm
M10
Hangänga
20.0 mm
PP
33,5818 kr - 33,7297 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M5
Hongängad
10.0 mm
PP
52,6658 kr - 52,9616 kr 15 I lager
50.0 mm
M10
Hangänga
40.0 mm
PP
38,9573 kr - 39,119 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M6
Hangänga
16.0 mm
PP
21,969 kr - 47,0441 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M6
Hongängad
Fenolplast
47,4879 kr - 47,7838 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M8
Hangänga
25.0 mm
PP
117,6804 kr - 119,2969 kr Fråga angående leveranstidhär
53.0 mm
M10
Hangänga
20.0 mm
TPE
  • av 14
Ratt 40.0 mm Hona M8 PP

10222645

Prisintervall
47,7838 kr - 47,4879 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Tappmaterial
    Mässing
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Ratt 63.0 mm Threaded Female M12 PP

10629017

Prisintervall
79,2079 kr - 78,238 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    37.0 mm
  • Tappmaterial
    Mässing
  • Knoppdiameter
    63.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Ratt M5 25.0 mm PP Svart

10222737

Prisintervall
27,9602 kr - 27,6643 kr

Lagernivåer
145 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 32.0 mm Hane M6 PP

10222805

Prisintervall
42,606 kr - 42,458 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 40.0 mm Hane M8 PP

10222881

Prisintervall
46,6003 kr - 46,4524 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 50.0 mm Hane M10 PP

10436134

Prisintervall
55,1222 kr - 54,6373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 63.0 mm Hane M12 PP

10223086

Prisintervall
86,2476 kr - 85,9517 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    63.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt, mjuk yta 53.0 mm Hona M10 PP;TPE Svart

10365014

Prisintervall
134,046 kr - 130,481 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    13.0 mm
  • Tappmaterial
    Mässing
  • Knoppdiameter
    53.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Ratt, mjuk yta 43.0 mm Hane M8 PP;TPE Svart

10223178

Prisintervall
97,9123 kr - 94,976 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    43.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt, mjuk yta 53.0 mm Hane M10 PP;TPE Svart

10223239

Prisintervall
133,4647 kr - 129,8892 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    53.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 63.0 mm Hona M12 Fenolplast Svart

10400838

Prisintervall
77,9631 kr - 64,2488 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Tappmaterial
    Mässing
  • Knoppdiameter
    63.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Färg
    Svart
Ratt, mjuk yta 53.0 mm Hane M10 PP;TPE Svart

10629055

Prisintervall
119,4585 kr - 117,6804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    53.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 32.0 mm Hona M6 Fenolplast Svart

10400777

Prisintervall
36,2447 kr - 15,2036 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Tappmaterial
    Mässing
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Färg
    Svart
Ratt 50.0 mm Hane M10 PP

10223017

Prisintervall
47,7838 kr - 47,4879 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 32.0 mm Hona M5 PP Svart

10364932

Prisintervall
33,7297 kr - 33,5818 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Tappmaterial
    Metall
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Ratt 50.0 mm Hane M10 PP

10223079

Prisintervall
52,9616 kr - 52,6658 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 32.0 mm Hane M6 PP

10445587

Prisintervall
39,119 kr - 38,9573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt 32.0 mm Hona M6 Fenolplast Svart

10400807

Prisintervall
47,0441 kr - 21,969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Tappmaterial
    Mässing
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Färg
    Svart
Ratt 40.0 mm Hane M8 PP

10222911

Prisintervall
47,7838 kr - 47,4879 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga
Ratt, mjuk yta Hane 53.0 mm M10 PP;TPE Svart

10642382

Prisintervall
119,2969 kr - 117,6804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    53.0 mm
  • Typ av montage
    Hangänga