Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,0154 kr - 41,0154 kr | 1 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
TPE
|
||
42,4422 kr - 42,4422 kr | 100 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
33,6953 kr - 33,6953 kr | 840 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
72,4923 kr - 90,5435 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Gängad pinnbult
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
81,1893 kr - 81,1893 kr | 37 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
2.362 in
60.0 mm
|
PP
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
|||
10,2074 kr - 23,7977 kr | 2373 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
13,4704 kr - 30,6577 kr | 584 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
9,8448 kr - 22,3783 kr | 156 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
14,307 kr - 32,5575 kr | 1190 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
16,1059 kr - 56,4055 kr | 342 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
15,4784 kr - 32,4851 kr | 6 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
23,4268 kr - 76,5405 kr | 229 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
71,5289 kr - 92,7902 kr | 24 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
34,4288 kr - 42,8875 kr | 454 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
23,4884 kr - 30,93 kr | 1005 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Gängad pinnbult
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
12,0361 kr - 14,9948 kr | 50 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Gängad pinnbult
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
||
15,8783 kr - 16,6814 kr | 125 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Gängad pinnbult
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
23,1252 kr - 30,235 kr | 5 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gängad pinnbult
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
10188620 | 46,5608 kr - 57,8823 kr | 25 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta