Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,4006 kr - 31,5552 kr | 25 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gängad pinnbult
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
12,6957 kr - 15,7991 kr | 144 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Gängad pinnbult
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
17,7301 kr - 40,277 kr | 2184 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gängad pinnbult
|
0.591 in
15.0 mm
|
Fenolplast
|
||
16,277 kr - 36,9972 kr | 42 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
Fenolplast
|
||
31,8555 kr - 72,3546 kr | 33 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolplast
|
||
15,965 kr - 55,7836 kr | 540 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolplast
|
||
7,186 kr - 25,1638 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
19,2574 kr - 43,8167 kr | 49043 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
12,3548 kr - 19,249 kr | 5129 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
22,1273 kr - 22,1273 kr | 665 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE
|
||
16,9647 kr - 16,9647 kr | 655 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
51,4859 kr - 83,5509 kr | 249 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fenolplast
|
||
87,355 kr - 87,355 kr | 34 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
53,4424 kr - 53,4424 kr | 40 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
31,1095 kr - 31,1095 kr | 10 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
64,8302 kr - 64,8302 kr | 23 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
2.362 in
60.0 mm
|
PP
|
||
97,5382 kr - 99,0607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
102,5509 kr - 104,1308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
33,6953 kr - 33,6953 kr | 24 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
16,8155 kr - 16,8155 kr | 791 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta