Meny Sök

Stjärnsformade vred - gängad bult

I lager

Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
268 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
M12
Threaded Female
35.0 mm
Fenolplast
658,0645 kr - 699,6758 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
Threaded Female
25.0 mm
Rostfritt stål
48,6664 kr - 96,3428 kr 283 I lager
80.0 mm
M12
Threaded Male
40.0 mm
Fenolplast
381,6774 kr - 405,8201 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Threaded Female
25.0 mm
Rostfritt stål
250,0645 kr - 265,8305 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Threaded Female
15.0 mm
Rostfritt stål
269,8064 kr - 286,7813 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Threaded Female
20.0 mm
Rostfritt stål
296,129 kr - 314,8065 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Threaded Female
20.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
M6
17.0 mm
PA
  • av 14
Ratt 80.0 mm M12 35.0 mm Stål Fenolplast

10246504


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    80.0 mm
  • Antal lober
    4
Stjärnformat vred 65.0 mm M12 Rostfritt stål

10352267

Prisintervall
699,6758 kr - 658,0645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Tappmaterial
    Rostfritt stål
  • Handhjulets höjd
    40.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
Ratt 80.0 mm M12 40.0 mm Stål Fenolplast

10246474

Prisintervall
96,3428 kr - 48,6664 kr

Lagernivåer
283 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    80.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Male
Stjärnformat vred 50.0 mm M10 Rostfritt stål

10352250

Prisintervall
405,8201 kr - 381,6774 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Tappmaterial
    Rostfritt stål
  • Handhjulets höjd
    30.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
Stjärnformat vred 27.0 mm M5 Rostfritt stål

10352229

Prisintervall
265,8305 kr - 250,0645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Tappmaterial
    Rostfritt stål
  • Handhjulets höjd
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
Stjärnformat vred 33.0 mm M6 Rostfritt stål

10352236

Prisintervall
286,7813 kr - 269,8064 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Rostfritt stål
  • Handhjulets höjd
    24.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
Stjärnformat vred 40.0 mm M8 Rostfritt stål

10352243

Prisintervall
314,8065 kr - 296,129 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Rostfritt stål
  • Handhjulets höjd
    28.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
Ratt 30.0 mm M6 17.0 mm Stål PA

20083809


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    17.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Svart