Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,7679 kr - 92,3328 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
93,0714 kr - 95,5788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
92,2096 kr - 95,0605 kr | 8 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
114,2528 kr - 115,8222 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
21,3292 kr - 45,6739 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
|
Fenolplast
|
||
35,5707 kr - 52,2808 kr | 118 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
|
Fenolplast
|
||
126,106 kr - 129,5595 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
126,106 kr - 129,5595 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
92,2096 kr - 95,0605 kr | 5 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
126,6805 kr - 130,1417 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
85,0618 kr - 86,4743 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PP
|
||
66,0692 kr - 66,3564 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
26,8585 kr - 27,1458 kr | 75 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
124,8133 kr - 128,2694 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
46,6793 kr - 47,2538 kr | 40 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
49,3171 kr - 60,0368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
|
Fenolplast
|
||
114,2528 kr - 115,9791 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
53,5735 kr - 53,8607 kr | 10 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
41,2214 kr - 41,365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
31,311 kr - 31,4547 kr | 8 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta