Meny Sök

Stjärnsformade vred - gängad bult

I lager

Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
268 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
9,7193 kr - 22,1783 kr 19 I lager
40.0 mm
M8
Threaded Male
15.0 mm
PA
75,7653 kr - 94,2061 kr 110 I lager
50.0 mm
M10
Gängad pinnbult
30.0 mm
PA
28,7401 kr - 35,9359 kr 375 I lager
32.0 mm
M6
Gängad pinnbult
20.0 mm
PA
104,5617 kr - 153,7545 kr 47 I lager
M12
Threaded Female
32.0 mm
PA
113,5672 kr - 167,0115 kr Fråga angående leveranstidhär
8
Threaded Female
32.0 mm
PA
96,6478 kr - 142,1206 kr 25 I lager
8
Threaded Female
32.0 mm
PA
33,3602 kr - 41,4512 kr 97 I lager
50.0 mm
M10
Gängad pinnbult
30.0 mm
PA
40,1401 kr - 52,6506 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M8
Gängad pinnbult
70.0 mm
PA
41,1783 kr - 41,1783 kr 680 I lager
40.0 mm
M6
Threaded Male
25.0 mm
PP
77,3728 kr - 77,3728 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M10
Threaded Male
25.0 mm
PP
44,9414 kr - 44,9414 kr 151 I lager
30.0 mm
M8
Threaded Male
38.0 mm
PP
83,111 kr - 83,111 kr 15 I lager
30.0 mm
M12
Threaded Male
60.0 mm
PP
101,445 kr - 102,9961 kr Fråga angående leveranstidhär
56.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PA
Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
M8
Threaded Male
26.0 mm
Nylon
34,9592 kr - 34,9592 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PP
29,8264 kr - 29,8264 kr 616 I lager
25.0 mm
M6
Threaded Male
38.0 mm
PP
31,1095 kr - 31,1095 kr 50 I lager
20.0 mm
M8
Threaded Male
38.0 mm
PP
101,445 kr - 102,9961 kr Fråga angående leveranstidhär
56.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PA
98,6586 kr - 100,2241 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
M8
Female
13.0 mm
PA
16,1617 kr - 56,5819 kr 1734 I lager
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
PA
  • av 14
Ratt 40.0 mm M8 15.0 mm Stål PA

10280522

Prisintervall
22,1783 kr - 9,7193 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Antal lober
    3
Ratt 50.0 mm M10 30.0 mm Rostfritt stål PA

10188583

Prisintervall
94,2061 kr - 75,7653 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Tappmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Total höjd
    61.0 mm
Ratt 32.0 mm M6 20.0 mm Rostfritt stål PA

10188347

Prisintervall
35,9359 kr - 28,7401 kr

Lagernivåer
375 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Total höjd
    42.5 mm
Ratt med tre ekrar 137.0 mm (OD) 32.0 mm Svart

10213995

Prisintervall
153,7545 kr - 104,5617 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    32.0 mm
  • Tappmaterial
    Galvaniserat stål
  • Total höjd
    45.0 mm
  • Antal lober
    3
Ratt med tre ekrar 177.0 mm (OD) 32.0 mm Svart

10213988

Prisintervall
167,0115 kr - 113,5672 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    8
  • Gängans längd
    32.0 mm
  • Tappmaterial
    Galvaniserat stål
  • Total höjd
    56.0 mm
  • Antal lober
    3
Ratt med tre ekrar 137.0 mm (OD) 32.0 mm Svart

10213971

Prisintervall
142,1206 kr - 96,6478 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    8
  • Gängans längd
    32.0 mm
  • Tappmaterial
    Galvaniserat stål
  • Total höjd
    45.0 mm
  • Antal lober
    3
Ratt 50.0 mm M10 30.0 mm Stål PA

10188538

Prisintervall
41,4512 kr - 33,3602 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Total höjd
    61.0 mm
Ratt 40.0 mm M8 70.0 mm Stål PA

10188446

Prisintervall
52,6506 kr - 40,1401 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Total höjd
    96.0 mm
Ratt 40.0 mm M6 25.0 mm Rostfritt stål PP

10275276

Prisintervall
41,1783 kr - 41,1783 kr

Lagernivåer
680 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Tappmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Total höjd
    54.0 mm
Ratt 60.0 mm M10 25.0 mm Rostfritt stål PP

10275481

Prisintervall
77,3728 kr - 77,3728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Tappmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Total höjd
    60.0 mm
Ratt 38.0 mm M8 38.0 mm Rostfritt stål PP

10275597

Prisintervall
44,9414 kr - 44,9414 kr

Lagernivåer
151 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    38.0 mm
  • Tappmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    61.0 mm
Ratt 60.0 mm M12 60.0 mm Stål PP

10275757

Prisintervall
83,111 kr - 83,111 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    79.0 mm
Ratt 56.0 mm M10 20.0 mm Stål PA

10364390

Prisintervall
102,9961 kr - 101,445 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    56.0 mm
  • Total höjd
    29.0 mm
Ratt 45.0 mm Gängad M8 PA Orange

10633731


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    26.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    45.0 mm
  • Total höjd
    47.0 mm
Ratt 40.0 mm M8 30.0 mm Stål PP

10275320

Prisintervall
34,9592 kr - 34,9592 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Total höjd
    59.0 mm
Ratt 38.0 mm M6 38.0 mm Stål PP

10275566

Prisintervall
29,8264 kr - 29,8264 kr

Lagernivåer
616 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    38.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    61.0 mm
Ratt 38.0 mm M8 38.0 mm Stål PP

10275580

Prisintervall
31,1095 kr - 31,1095 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    38.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    61.0 mm
Ratt 56.0 mm M10 20.0 mm Stål PA

10364406

Prisintervall
102,9961 kr - 101,445 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    56.0 mm
  • Total höjd
    29.0 mm
Ratt 45.0 mm M8 13.0 mm PA

10364468

Prisintervall
100,2241 kr - 98,6586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    13.0 mm
  • Knoppdiameter
    45.0 mm
  • Total höjd
    26.0 mm
  • Typ av montage
    Female
Ratt 40.0 mm M8 35.0 mm Stål PA

10280744

Prisintervall
56,5819 kr - 16,1617 kr

Lagernivåer
1734 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Tappmaterial
    Stål
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Antal lober
    4