Meny Sök

Stöd med skruv och låsning - Fasthållande

I lager

De hållande distanserna har specialdesignad innerdiameter, utformad för att greppa om skruvskaftet och hålla det på plats. Finns med många alternativ för distans och skruv.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
92 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
Fråga angående leveranstidhär
1.9 mm
#2
3.2 mm
1000 I lager
9.5 mm
1/4
14.3 mm
Fråga angående leveranstidhär
2.9 mm
#2
17.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
2.9 mm
#2
12.7 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
#4
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
2.9 mm
#2
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
6.1 mm
#8
14.3 mm
4000 I lager
7.0 mm
#10
12.7 mm
980 I lager
5.0 mm
#6
9.5 mm
980 I lager
7.0 mm
#10
11.1 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
#4
15.1 mm
Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
1/4
22.2 mm
6000 I lager
7.0 mm
#10
6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
2.9 mm
#2
20.6 mm
3000 I lager
5.0 mm
#6
22.2 mm
65 I lager
4.0 mm
#4
14.3 mm
Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
1/4
11.1 mm
Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
#6
14.3 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
#4
17.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
1/4
4.8 mm
  • av 5
Fixerande distans 1.9 mm 6.3 mm 3.1 mm PA Naturfärgad

10205143


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.2 mm
  • Innerdiameter
    1.9 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
Fixerande distans 9.5 mm 12.7 mm 14.3 mm Nylon 6/6

10205969


Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    14.3 mm
  • Innerdiameter
    9.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4
  • Skruvdiameter
    5.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 2.9 mm 6.4 mm 17.5 mm Nylon 6/6

10205235


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    17.5 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #2
  • Skruvdiameter
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 2.9 mm 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6/6

10205204


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #2
  • Skruvdiameter
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 4.0 mm 6.4 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10205327


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4
  • Skruvdiameter
    2.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 2.9 mm 6.4 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10205181


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #2
  • Skruvdiameter
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 6.1 mm 9.5 mm 14.3 mm Nylon 6/6

10205662


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    14.3 mm
  • Innerdiameter
    6.1 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8
  • Skruvdiameter
    3.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 7.0 mm 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6

10205808


Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
  • Skruvdiameter
    4.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 5.0 mm 7.9 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10205488


Lagernivåer
980 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6
  • Skruvdiameter
    3.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 7.0 mm 12.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10205792


Lagernivåer
980 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    11.1 mm
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
  • Skruvdiameter
    4.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 4.0 mm 6.4 mm 15.1 mm Nylon 6/6

10206041


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.1 mm
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4
  • Skruvdiameter
    2.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 9.5 mm 12.7 mm 22.2 mm Nylon 6/6

10206010


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    22.2 mm
  • Innerdiameter
    9.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4
  • Skruvdiameter
    5.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 7.0 mm 12.7 mm 6.4 mm Nylon 6/6

10205761


Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
  • Skruvdiameter
    4.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 2.9 mm 6.4 mm 20.6 mm Nylon 6/6

10205259


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.6 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #2
  • Skruvdiameter
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 5.0 mm 7.9 mm 22.2 mm Nylon 6/6

10205563


Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    22.2 mm
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6
  • Skruvdiameter
    3.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 4.0 mm 6.4 mm 14.3 mm Nylon 6/6

10205365


Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    14.3 mm
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4
  • Skruvdiameter
    2.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 9.5 mm 12.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10205945


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    11.1 mm
  • Innerdiameter
    9.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4
  • Skruvdiameter
    5.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 5.0 mm 7.9 mm 14.3 mm Nylon 6/6

10205518


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    14.3 mm
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6
  • Skruvdiameter
    3.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 4.0 mm 6.4 mm 17.5 mm Nylon 6/6

10205389


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    17.5 mm
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4
  • Skruvdiameter
    2.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 9.5 mm 12.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10205907


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.8 mm
  • Innerdiameter
    9.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4
  • Skruvdiameter
    5.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad