Meny Sök

Stöd med skruv och låsning - Fasthållande

I lager

De hållande distanserna har specialdesignad innerdiameter, utformad för att greppa om skruvskaftet och hålla det på plats. Finns med många alternativ för distans och skruv.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
92 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
0,6322 kr - 0,7804 kr 2000 I lager
4.0 mm
#4
15.9 mm
1,6356 kr - 2,0192 kr 997 I lager
6.1 mm
#8
15.9 mm
0,6978 kr - 0,8615 kr Fråga angående leveranstidhär
2.9 mm
#2
19.1 mm
0,6698 kr - 0,8269 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
#6
17.5 mm
1,7392 kr - 2,1472 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
#10
15.9 mm
0,578 kr - 0,7135 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
#10
4.8 mm
0,6566 kr - 0,8107 kr Fråga angående leveranstidhär
2.9 mm
#2
14.3 mm
0,5841 kr - 0,7211 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
#4
9.5 mm
0,7126 kr - 0,8798 kr 970 I lager
4.0 mm
#4
25.4 mm
0,7432 kr - 0,9176 kr Fråga angående leveranstidhär
2.9 mm
#2
23.8 mm
0,6173 kr - 0,7621 kr 5000 I lager
5.0 mm
#6
12.7 mm
1,0263 kr - 1,5339 kr 3476 I lager
7.0 mm
#10
17.5 mm
  • av 5
Fixerande distans 4.0 mm 6.4 mm 15.9 mm Nylon 6/6

10205372

Prisintervall
0,7804 kr - 0,6322 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.9 mm
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4
  • Skruvdiameter
    2.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 6.1 mm 9.5 mm 15.9 mm Nylon 6/6

10205679

Prisintervall
2,0192 kr - 1,6356 kr

Lagernivåer
997 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.9 mm
  • Innerdiameter
    6.1 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8
  • Skruvdiameter
    3.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 2.9 mm 6.4 mm 19.1 mm Nylon 6/6

10205242

Prisintervall
0,8615 kr - 0,6978 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    19.1 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #2
  • Skruvdiameter
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 5.0 mm 7.9 mm 17.5 mm Nylon 6/6

10205532

Prisintervall
0,8269 kr - 0,6698 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    17.5 mm
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6
  • Skruvdiameter
    3.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 7.0 mm 12.7 mm 15.9 mm Nylon 6/6

10205822

Prisintervall
2,1472 kr - 1,7392 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.9 mm
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
  • Skruvdiameter
    4.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 7.0 mm 12.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10205754

Prisintervall
0,7135 kr - 0,578 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.8 mm
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
  • Skruvdiameter
    4.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 2.9 mm 6.4 mm 14.3 mm Nylon 6/6

10205211

Prisintervall
0,8107 kr - 0,6566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    14.3 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #2
  • Skruvdiameter
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10205334

Prisintervall
0,7211 kr - 0,5841 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4
  • Skruvdiameter
    2.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 4.0 mm 6.4 mm 25.4 mm Nylon 6/6

10205433

Prisintervall
0,8798 kr - 0,7126 kr

Lagernivåer
970 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.4 mm
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4
  • Skruvdiameter
    2.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 2.9 mm 6.4 mm 23.8 mm Nylon 6/6

10205273

Prisintervall
0,9176 kr - 0,7432 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    23.8 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #2
  • Skruvdiameter
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 5.0 mm 7.9 mm 12.7 mm Nylon 6/6

10205501

Prisintervall
0,7621 kr - 0,6173 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6
  • Skruvdiameter
    3.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Fixerande distans 7.0 mm 12.7 mm 17.5 mm Nylon 6/6

10205839

Prisintervall
1,5339 kr - 1,0263 kr

Lagernivåer
3476 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    17.5 mm
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
  • Skruvdiameter
    4.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad