Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Slutför | Gängtyp | Typ | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,4788 kr - 10,6173 kr | 97 I lager |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10,9637 kr - 13,7197 kr | 27 I lager |
M4
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
13,0571 kr - 16,3251 kr | 760 I lager |
M4
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
34,3219 kr - 42,8911 kr | 4 I lager |
M6
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
6,0541 kr - 7,5902 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
11,9426 kr - 14,9396 kr | 10314 I lager |
M4
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
11,8221 kr - 20,6835 kr | 979 I lager |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
9,9848 kr - 12,4697 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
18,3281 kr - 22,8913 kr | 955 I lager |
M4
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
8,7143 kr - 10,9122 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
6,0089 kr - 7,5149 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
13,5239 kr - 16,8823 kr | 900 I lager |
M6
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
7,378 kr - 9,2187 kr | 2864 I lager |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
6,4457 kr - 8,0722 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,6626 kr - 7,0933 kr | 13256 I lager |
M4
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,8704 kr - 4,2017 kr | 166 I lager |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
5,8168 kr - 7,0384 kr | 1776 I lager |
M3
|
Stål
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Male-Female Self-Tapping Spacer
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
300 I lager |
M6
|
Aluminium
|
Utan finish
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
4,0963 kr - 4,4427 kr | 350 I lager |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta