Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Slutför | Gängtyp | Typ | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,6698 kr - 29,846 kr | 828 I lager |
M6
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
6,9862 kr - 13,7214 kr | 4601 I lager |
M5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,8259 kr - 7,8421 kr | 3300 I lager |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
11,3753 kr - 20,0649 kr | 25 I lager |
M5
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
13,4292 kr - 29,4726 kr | 121 I lager |
M5
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
10,3329 kr - 18,2255 kr | 550 I lager |
M6
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
14,307 kr - 31,4309 kr | 1204 I lager |
M6
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10,2407 kr - 22,4922 kr | 2850 I lager |
M5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
2,0498 kr - 3,7371 kr | 13600 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
5,0758 kr - 8,1993 kr | 1225 I lager |
M3
|
303 Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
9,1928 kr - 15,2553 kr | 50 I lager |
M3
|
303 Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
6,4489 kr - 12,6536 kr | 1958 I lager |
M4
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
7,7252 kr - 15,1716 kr | 2200 I lager |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
21,9626 kr - 37,5526 kr | 3450 I lager |
M6
|
303 Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10,6675 kr - 23,4268 kr | 6450 I lager |
M5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
16,0289 kr - 35,2034 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
8,8687 kr - 15,6597 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,9264 kr - 10,887 kr | 2618 I lager |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
7,4686 kr - 14,6644 kr | 200 I lager |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
5,0988 kr - 11,2317 kr | 9900 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta