Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Material Slutför Gängtyp Typ Längd på distans Köp
9,6685 kr - 12,0932 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
20.0 mm
27,6654 kr - 27,6654 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
40.0 mm
2,8725 kr - 3,5907 kr 1100 I lager
M3
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
11.0 mm
2,8675 kr - 3,5918 kr 1300 I lager
M2.5
Stål
Förzinkad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
8.0 mm
8,0119 kr - 10,0451 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
20.0 mm
9,0059 kr - 11,2499 kr 383 I lager
M4
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
80.0 mm
42,0628 kr - 52,5898 kr 1000 I lager
M6
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
90.0 mm
15,1203 kr - 18,8703 kr 220 I lager
M5
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
60.0 mm
5,8132 kr - 7,2589 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M2.5
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
30.0 mm
14,1414 kr - 17,6805 kr 1214 I lager
M6
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
30.0 mm
4,7891 kr - 5,9939 kr 300 I lager
M2.5
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
8.0 mm
9,6535 kr - 12,0782 kr 214 I lager
M3
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
60.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M5
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
18.0 mm
13,7197 kr - 17,1384 kr 185 I lager
M4
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
70.0 mm
9,2318 kr - 11,5209 kr 295 I lager
M4
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
35.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
25.0 mm
8,7499 kr - 10,9487 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
50.0 mm
8,5541 kr - 10,6926 kr 200 I lager
M4
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
30.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 20.0 mm

10198650

Prisintervall
12,0932 kr - 9,6685 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 40.0 mm

10198827

Prisintervall
27,6654 kr - 27,6654 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 11.0 mm

10199152

Prisintervall
3,5907 kr - 2,8725 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    11.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10199015

Prisintervall
3,5918 kr - 2,8675 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 20.0 mm

10198490

Prisintervall
10,0451 kr - 8,0119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 25.0 mm

10198506

Prisintervall
11,2499 kr - 9,0059 kr

Lagernivåer
383 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 80.0 mm

10630716


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    80.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 90.0 mm

10198865

Prisintervall
52,5898 kr - 42,0628 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    90.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 60.0 mm

10201138

Prisintervall
18,8703 kr - 15,1203 kr

Lagernivåer
220 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 18.0 mm

10200827

Prisintervall
7,2589 kr - 5,8132 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10235362


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 30.0 mm

10201169

Prisintervall
17,6805 kr - 14,1414 kr

Lagernivåer
1214 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10200773

Prisintervall
5,9939 kr - 4,7891 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 60.0 mm

10200896

Prisintervall
12,0782 kr - 9,6535 kr

Lagernivåer
214 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 18.0 mm

10632987


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 70.0 mm

10201022

Prisintervall
17,1384 kr - 13,7197 kr

Lagernivåer
185 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 35.0 mm

10200971

Prisintervall
11,5209 kr - 9,2318 kr

Lagernivåer
295 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 25.0 mm

10235393


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 50.0 mm

10200889

Prisintervall
10,9487 kr - 8,7499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 30.0 mm

10200964

Prisintervall
10,6926 kr - 8,5541 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric