Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Material Slutför Gängtyp Typ Längd på distans Köp
11,1294 kr - 13,9155 kr 100 I lager
M4
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
50.0 mm
200 I lager
M5
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
12.0 mm
5,9939 kr - 7,4848 kr 200 I lager
M3
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M5
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
55.0 mm
5,7077 kr - 7,1535 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
8.0 mm
1100 I lager
M4
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M4
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
45.0 mm
7,53 kr - 9,3824 kr 300 I lager
M5
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
15.0 mm
12,5751 kr - 15,7227 kr 718 I lager
M5
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
45.0 mm
6,6866 kr - 8,3583 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
10.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
12.0 mm
11,7318 kr - 14,6685 kr 1000 I lager
M5
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
40.0 mm
15,4667 kr - 19,3522 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
35.0 mm
3,2078 kr - 4,0059 kr Fråga angående leveranstidhär
M3-4NC
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans, Sub-D
5.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M2.5
Mässing
Nickelpläterad
Metric
Hane/hona, underskuren distans
15.0 mm
19,4124 kr - 33,9454 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
35.0 mm
27,575 kr - 48,2616 kr 790 I lager
M8
Aluminium
Utan finish
Metric
Hane/hona, underskuren distans
40.0 mm
15,7227 kr - 19,6534 kr 427 I lager
M4
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
35.0 mm
18,3883 kr - 22,9967 kr 485 I lager
M6
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Metric
Hane/hona, underskuren distans
20.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 50.0 mm

10200995

Prisintervall
13,9155 kr - 11,1294 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 12.0 mm

10630600


Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 20.0 mm

10200834

Prisintervall
7,4848 kr - 5,9939 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 55.0 mm

10634301


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    55.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 8.0 mm

10200902

Prisintervall
7,1535 kr - 5,7077 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 15.0 mm

10445815


Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 45.0 mm

10235379


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 15.0 mm

10201053

Prisintervall
9,3824 kr - 7,53 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 45.0 mm

10201114

Prisintervall
15,7227 kr - 12,5751 kr

Lagernivåer
718 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 10.0 mm

10201046

Prisintervall
8,3583 kr - 6,6866 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 12.0 mm

10632994


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 40.0 mm

10201107

Prisintervall
14,6685 kr - 11,7318 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 35.0 mm

10201176

Prisintervall
19,3522 kr - 15,4667 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Sub-D distans Sexkantig 5.0 mm M3-4NC 5.0 mm

10201329

Prisintervall
4,0059 kr - 3,2078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M3-4NC
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10636565


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 50.0 mm

10201183

Prisintervall
33,9454 kr - 19,4124 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 35.0 mm

10634264


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Invändig gänglängd
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 40.0 mm

10201251

Prisintervall
48,2616 kr - 27,575 kr

Lagernivåer
790 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Invändig gänglängd
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 35.0 mm

10200322

Prisintervall
19,6534 kr - 15,7227 kr

Lagernivåer
427 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängtyp
    Metric
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 20.0 mm

10200568

Prisintervall
22,9967 kr - 18,3883 kr

Lagernivåer
485 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängtyp
    Metric