Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Slutför | Gängtyp | Typ | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,5571 kr - 6,9427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
9,4728 kr - 11,8221 kr | 512 I lager |
M5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,8471 kr - 6,0435 kr | 82 I lager |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
13,5089 kr - 16,8823 kr | 600 I lager |
M5
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
3,4807 kr - 4,347 kr | 2554 I lager |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
12,53 kr - 12,53 kr | 5873 I lager |
M4
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
5,7981 kr - 7,2439 kr | 1637 I lager |
M5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
3,6746 kr - 4,5782 kr | 1000 I lager |
M2
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,8704 kr - 4,8192 kr | 100 I lager |
M2
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,2017 kr - 5,2559 kr | 1067 I lager |
M2
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,1325 kr - 3,8866 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
15,3462 kr - 15,3462 kr | 39 I lager |
M8
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
12,9818 kr - 16,2348 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
17,5299 kr - 21,8974 kr | 400 I lager |
M4
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
12,4998 kr - 15,6173 kr | 100 I lager |
M5
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
27,575 kr - 27,575 kr | 1100 I lager |
M4
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
16,6414 kr - 20,7678 kr | 52 I lager |
M5
|
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Hane/hona, underskuren distans
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta