Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Slutför | Gängtyp | Typ | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3267 kr - 4,237 kr | 17013 I lager |
M2
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
21,4606 kr - 36,688 kr | 175 I lager |
M5
|
303 Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
8,9193 kr - 15,7417 kr | 300 I lager |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
11,6052 kr - 25,4366 kr | 2750 I lager |
M5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
5,7308 kr - 12,6106 kr | 2225 I lager |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
26,1878 kr - 42,1682 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
303 Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
14,2513 kr - 31,2776 kr | 50 I lager |
M6
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
6,0898 kr - 11,9499 kr | 2098 I lager |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
6,6097 kr - 12,9684 kr | 10700 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
14,1118 kr - 24,138 kr | 375 I lager |
M4
|
303 Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
9,9006 kr - 16,9426 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
303 Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,2032 kr - 4,0299 kr | 146817 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,5422 kr - 4,6392 kr | 200 I lager |
M4
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
8,2586 kr - 14,5639 kr | 2138 I lager |
M4
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
6,7936 kr - 13,3287 kr | 1250 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
12,51 kr - 27,4618 kr | 1457 I lager |
M4
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
19,1888 kr - 36,5391 kr | 725 I lager |
M6
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
6,7362 kr - 13,1707 kr | 50 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
6,2622 kr - 12,2515 kr | 2450 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
17,2912 kr - 32,9509 kr | 125 I lager |
M5
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta