Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Slutför | Gängtyp | Typ | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8384 kr - 3,3465 kr | 22649 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
7,3261 kr - 9,9822 kr | 390 I lager |
M2.5
|
303 Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10,2574 kr - 13,7353 kr | 54 I lager |
M5
|
303 Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,9389 kr - 3,5189 kr | 4400 I lager |
M2
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10,5281 kr - 18,0024 kr | 50 I lager |
M4
|
303 Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,7367 kr - 8,1715 kr | 500 I lager |
M2
|
303 Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
8,3591 kr - 16,388 kr | 2200 I lager |
M4
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
7,9205 kr - 15,5342 kr | 799 I lager |
M5
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
28,907 kr - 59,1248 kr | 5 I lager |
M8
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
3,3327 kr - 5,4104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
7,9344 kr - 13,5819 kr | 25 I lager |
M3
|
303 Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,7666 kr - 3,246 kr | 2168 I lager |
M2
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10,3329 kr - 18,2255 kr | 550 I lager |
M6
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,8259 kr - 7,8421 kr | 3300 I lager |
M3
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
4,237 kr - 6,8798 kr | 5000 I lager |
M2.5
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
6,9862 kr - 13,7214 kr | 4601 I lager |
M5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
15,6736 kr - 22,2415 kr | 250 I lager |
M5
|
303 Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
8,8044 kr - 15,5262 kr | 3566 I lager |
M5
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
13,4292 kr - 29,4726 kr | 121 I lager |
M5
|
Mässing
|
Nickelpläterad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
3,6194 kr - 5,8744 kr | 250 I lager |
M3
|
Stål
|
Förzinkad
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta